Endüstriyel hidrolik uygulamalar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
Ürün Kodu:
BTL7 -Y/Z- Series - Profinet
Ekspres üretim
Ürüne acil mi ihtiyacınız var? O halde ekspres üretim avantajımızdan yararlanın: 24 - 48 saatlik üretim süresi artı nakliye/lojistik süresi. (Ekspres teslimatı seçerek teslimat süresini de kısaltabilirsiniz.)
Siparişiniz hemen kontrol edilip başlatılacaktır. Bireysel durumlarda ekspres üretim mümkün olmayabilir. Elbette sizi hemen bilgilendireceğiz ve ekspres masrafları iptal edeceğiz.
Ekspres üretimde üretilen ürünlerde değişim yapılamadığını lütfen unutmayınız.
EUR
+150 EURİletişim isteği
- Arayüz
- Profinet
- Ölçüm uzunluğu
- 25...7620 mm
- Tekrarlama hassasiyeti
- ≤ ± 5 µm
- Doğrusallık sapması
-
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -40...85 °C
- Mekanik konfigürasyon
- 3/4" dişleri sıkıştırma
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- IP derecesi
- Konnektörle birlikte IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar