Patlayıcı alanlar için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri
Ürün Kodu:
BTL7 -Z-NEX- Series - SSI
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
- Arayüz
- SSI
- Ölçüm uzunluğu
- 25...5500 mm
- Tekrarlama hassasiyeti
- ≤ ± 5 µm
- Doğrusallık sapması
-
d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB - Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -40...60 °C
- Mekanik konfigürasyon
- 3/4" dişleri sıkıştırma
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- IP derecesi
- l = S: konnektörle birlikte IP67 l = KA: IP68
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE - Ex kategorisi
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar