Mobil hidrolikler için manyetostriktif konum ölçüm sistemleri
Ürün Kodu:
BTL6 -E- Series - Digital
Ekspres üretim
Ürüne acil mi ihtiyacınız var? O halde ekspres üretim avantajımızdan yararlanın: 24 - 48 saatlik üretim süresi artı nakliye/lojistik süresi. (Ekspres teslimatı seçerek teslimat süresini de kısaltabilirsiniz.)
Siparişiniz hemen kontrol edilip başlatılacaktır. Bireysel durumlarda ekspres üretim mümkün olmayabilir. Elbette sizi hemen bilgilendireceğiz ve ekspres masrafları iptal edeceğiz.
Ekspres üretimde üretilen ürünlerde değişim yapılamadığını lütfen unutmayınız.
EUR
+150 EURİletişim isteği
- Arayüz
- Dijital pals
- Ölçüm uzunluğu
- 50...2540 mm
- Tekrarlama hassasiyeti
- ≤ 30 µm
- Doğrusallık sapması
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) - Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -40...85 °C
- Mekanik konfigürasyon
- 48h7 bağını sıkıştırma
- Dış gövde malzemesi
- Paslanmaz çelik (1.4404)
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
l = KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = LA: CE + UKCA + WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar