- Vynikající senzory a síťové technologie pro obalový, potravinářský, nápojový, farmaceutický a kosmetický průmysl.
- Ocelářský a hutní průmysl
- Senzorová a automatizační technika pro efektivní zpracování kovů
- Technika pohonů
- Life Science
- Mobilní pracovní stroje
- Automobilový průmysl a jeho subdodavatelé
- Průmysl plastů
- Výroba energie
- Bílé zboží
- Elektronický průmysl
- Revoluce v automatizaci výroby baterií: zajištění maximální efektivity a kvality
- Pneumatikárenský průmysl
- Dopravní inženýrství
- Automatizace intralogistiky
- Automatizace robotů: přesnost a efektivita s ideálními senzory pro robotické aplikace
- Automatizace v polovodičovém průmyslu
- Pneumatické a hydraulické komponenty
Zvládnutí přesnosti a účinnosti při montáži bateriových článků
Zajištění přesné a spolehlivé montáže buněk pomocí speciálních senzorů, RFID a IO-Link
Přesné polohování v procesu stohování při montáži buněk
S našimi fotoelektrickými senzory zvládnete efektivně a spolehlivě úlohy polohování, které jsou kritické z hlediska prostoru.
Přesné polohování svařovacích nástrojů při montáži buněk
Systémy pro měření polohy magnetickým polem nabízejí spolehlivé řízení procesu a vysokou účinnost.
Zajištění kvality při montáži buněk pomocí rozpoznávání kódů
Senzory BVS IdentSensors zajišťují důsledné zajištění kvality a optimalizované sledování procesu.
Montáž bateriových článků, která je klíčovým krokem při výrobě baterií, vyžaduje přesnost při řezání a skládání elektrod, plnění elektrolytem a utěsňování. V tomto procesu není prostor pro chyby.
Společnost Balluff pro tento účel nabízí řadu vysoce vyvinutýchsnímačů,RFID-systémů, technologií pro zpracování obrazu aIO-Link-řešení, která vám pomohou splnit přísné normy kvality a zároveň zvýšit výkonnost a ušetřit náklady.
Tato řešení optimalizují proces s cílem snížit počet chyb a zlepšit kvalitu. Systémy RFID například umožňují úplnou sledovatelnost a ukládání dat, zatímco senzory zajišťují spolehlivé procesy odvíjení rolí a polohování komponent. Rozbočovače IO-Link racionalizují sběr dat ze senzorů a zlepšují celkovou efektivitu zařízení (OEE).
Integrací těchto technologií dosáhnete nejvyšší úrovně kvality a efektivity a položíte tak základ pro špičkovou výrobu baterií. S řešeními na míru od společnosti Balluff se váš proces montáže článků stává vynikajícím a přináší lepší výkonnost baterií.
Maximalizujte efektivitu a kvalitu při montáži buněk
Optimalizujte sestavu svých buněk pomocí přizpůsobených senzorů a síťových produktů.
Více o výrobě baterií
Zjistěte, jak mohou řešení Balluff zlepšit klíčové oblasti vašeho procesu výroby baterií.