Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Montáž modulů a obalů: zajištění přesnosti a sledovatelnosti

Dosažení vynikající kontroly a efektivity při montáži modulů a obalů

Flexibilní vizualizace procesů při montáži bateriových modulů a balení

LED osvětlení SmartLight poskytuje přehlednou vizualizaci stavů stroje během provozu.

Více informací

Monitorování motorů dopravníkových pásů

Senzory pro sledování stavu odhalí potenciální problémy v rané fázi a zabrání tak neplánovaným odstávkám.

Více informací

Detekce přítomnosti článků při montáži baterií

Fotoelektrické bezdotykové spínače BOS zajišťují přesnou detekci bateriových článků pro stabilní a efektivní proces montáže.

Více informací

Přenos energie a dat bez opotřebení

Indukční spojky zajišťují spolehlivý, bezúdržbový přenos energie a dat.

Více informací

Polohování palet a adaptérových desek

Indukční snímače s faktorem 1 rozpoznají jakýkoli typ použitého kovu při konstantní spínací vzdálenosti.

Více informací

Sledovatelnost při montáži modulů, balení a systémů.

Systémy RFID nabízejí přesnou sledovatelnost a zlepšují řízení procesů ve všech oblastech montáže.

Více informací

Optimalizace dopravníkové technologie a snížení spotřeby energie.

Síťové moduly IO-Link zvyšují efektivitu a produktivitu díky decentralizovanému řízení pohonů a snadné manipulaci.

Více informací

Při výrobě baterií je montáž modulů a balení klíčová pro integraci jednotlivých článků do větších funkčních celků při zajištění přesnosti a sledovatelnosti. Jakmile články baterie projdou přísnými testy kvality, procházejí několika výrobními kroky. Mezi ně patří testování článků, montáž surových modulů a závěrečné kontroly, které zajišťují, že každý modul splňuje nejvyšší výkonnostní a bezpečnostní standardy.

Tato fáze je obzvláště důležitá pro velké výrobce, kteří často synchronizují své výrobní linky s montážními závody vozidel, aby zachovali provozní efektivitu.

Společnost Balluff nabízí širokou škálu řešení, včetně systémů vidění,IO-Link-funkcí aRFID-produktů, které vás podpoří v přesné montáži a robustní kontrole kvality. Nabízíme komponenty, které zefektivní a zefektivní vaši výrobu, od bezdrátového přenosu energie až po optimalizaci dopravníků a robustní komunikační řešení.


Optimalizujte montáž modulů a obalů pomocí našich klíčových produktů

Objevte řešení na míru, které zlepší přesnost a sledovatelnost vašeho montážního procesu a zvýší OEE i kvalitu výrobků.


Více informací o výrobě baterií

Zjistěte, jak mohou řešení Balluff zlepšit klíčové oblasti vašeho procesu výroby baterií.


Máte nějaké dotazy? Obraťte se na naše odborníky!


Prohlubte své znalosti

Downloads

  • Industry brochure battery industry