BCC085A

BCC M415-0000-1A-001-PX0334-030

Cables de conexión

Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
Cable
PUR Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
sección de conductor
0.34 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
Cable
PUR Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
sección de conductor
0.34 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...90 °C
Tensión de servicio Ub
250 VDC / 250 VAC
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?