- Principio de funcionamiento
- Circuito secuencial
- Componente
- Circuito secuencial inductivo
- Versión
- Inductivo
- Dimensiones
- 125 x 140 x 187 mm
- Material de carcasa
- aluminio, Anodizado
- Elemento de conmutación
- 1-3. Punto de conmutación: BES 517-110
- Pasos de cable, número
- 3 salidas de rosca M25
- Anillos de leva
- 1-3. Punto de conmutación: 180°
- Tipo de accionamiento
- Derecha
- Velocidad máx.
- 700 1/min
- Monitorización de velocidad
- Ninguno
- Tensión asignada de servicio Ue
- 1-3. Punto de conmutación: 24 V DC
- Corriente permanente
- 1-3. Punto de conmutación: 0.2 A
- Temperatura ambiente
- -5...80 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Ficha técnica
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-03
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 39121105
- UNSPSC 7.0901
- 39121105
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-03