Cancelado

BVS0006

BVS OI-3-004-E

Sensor de visión BVS E Standard

Tipo de sensor visión
Sensor de imagen CMOS blanco-negro
Resolución de imagen
0.3 MP (640 x 480 píxeles)
Tasa de imágenes
3…15 Hz
Alcance
50...1000 mm
Campo visual
16 x 12 mm ... 320 x 240 mm
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Tipo de sensor visión
Sensor de imagen CMOS blanco-negro
Resolución de imagen
0.3 MP (640 x 480 píxeles)
Tasa de imágenes
3…15 Hz
Alcance
50...1000 mm
Campo visual
16 x 12 mm ... 320 x 240 mm
Distancia focal
12.0 mm
Tipo de luz
LED Luz roja
Material de carcasa
aluminio, Fundición a presión, Lacado
ABS
Dimensiones
51.5 x 70 x 40 mm
Salida de conmutación
3x NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Interfaz
Ethernet 10/100 Base T
Conexión 1
M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, 4-polos, D-codificado
Tensión de servicio Ub
22...26 VDC
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
Grado de protección
IP54
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?