BIS003W

BIS L-203-03/L

Portadatos BF (125 kHz)

Grupo de productos
BF (125 kHz)
Dimensiones
Ø 12.4 x 2 mm
Communication
Read Only
Número de serie UID, solo lectura
5 Byte
Tipo de memoria
PROM
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Grupo de productos
BF (125 kHz)
Dimensiones
Ø 12.4 x 2 mm
Communication
Read Only
Número de serie UID, solo lectura
5 Byte
Tipo de memoria
PROM
Forma de la antena
Circular
Montaje
sin metal (zona libre)
en metal
enrasado en metal
Temperatura de almacenamiento temporal
-40...130 °C 1x1000 h
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Material de carcasa
PPS, EP
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?