Cancelado

BLG000Y

BLG 4A-060-19X-030-O01-SX

Protección básica de manos

Nivel de rendimiento
E
Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Tiempo de reacción máx.
14 ms
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Nivel de rendimiento
E
Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Tiempo de reacción máx.
14 ms
Homologación/conformidad
Seguridad
cULus
CE
WEEE
Principio de actuación
sin contacto (optoelectrónico)
Capacidad de detección
30 mm
Altura de campo de protección (Hp)
600 mm
Alcance
19 m
Conexión 1
Emisor: M12x1-Conector, A-codificado
Conexión 2
Receptor: M12x1-Conector, A-codificado
Salida de conmutación
2x PNP OSSD
Dimensiones
32.3 x 683.2 x 37 mm
Temperatura ambiente
0...55 °C
Grado de protección
IP65
Material de carcasa
aluminio, lacado, amarillo (RAL 1003)
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 12.0
27-27-27-04
ECLASS 12.0
27-27-27-04
ECLASS 13.0
27-27-27-04
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ECLASS 8.1
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC02549
ETIM 5.0
EC02549
ETIM 6.0
EC02549
ETIM 7.0
EC02549
ETIM 8.0
EC02549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
eCl@ss 4.1
27-27-09-10
eCl@ss 9.0
27-27-27-04
eCl@ss 9.1
27-27-27-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?