Cancelado

BCC0CFA

BCC 0000-0000-00-000-PX0BP6-10X

Cables a granel

Cable
PUR black, 100 m
Número de conductores
11
sección de conductor
0.34 mm² + 1.0 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-20...80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Cable
PUR black, 100 m
Número de conductores
11
sección de conductor
0.34 mm² + 1.0 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-20...80 °C
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-06-01-06
ECLASS 11.0
27-06-01-06
ECLASS 12.0
27-06-01-06
ECLASS 12.0
27-06-01-06
ECLASS 13.0
27-06-01-06
ECLASS 5.1.4
27-06-20-07
ECLASS 6.2
27-06-20-11
ECLASS 8.1
27-06-20-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001578
ETIM 6.0
EC001578
ETIM 7.0
EC001578
ETIM 8.0
EC001578
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-06-08-00
eCl@ss 9.0
27-06-20-11
eCl@ss 9.1
27-06-20-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?