Cancelado

BVS002M

BVS CA-M2464Z00-31-000

Cámaras industriales

Versión
Cámara industrial
Interfaz
Gigabit Ethernet, POE
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
40 x 40 x 68.7 mm
Tipo de sensor visión
Global Shutter monocromático CMOS 2/3"
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Versión
Cámara industrial
Interfaz
Gigabit Ethernet, POE
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
40 x 40 x 68.7 mm
Tipo de sensor visión
Global Shutter monocromático CMOS 2/3"
Chip de sensor
Sony IMX264
Resolución de imagen
5.1 MP (2464 x 2056 píxeles)
Material de carcasa
aluminio, Recubierto por pulverización
Formatos de imágenes
Mono8
Mono10
Mono12
Mono14
Mono16
Mono12Packed
Mono12p
Tensión de servicio Ub
11...25 VDC
Temperatura ambiente
0...45 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
FCC
WEEE
Grado de protección
IP40
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?