BAM0327

BAM MC-XA-027-D20,0-1

Soportes universales

Versión
Abrazadera de fijación
Utilización
para iluminación de máquinas Ø20 mm
para láser de línea Ø20 mm
Material
Aluminio anodizado, natural
Dimensiones
15 x 30 x 40 mm
Fijación
Tornillos, bornes
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Versión
Abrazadera de fijación
Utilización
para iluminación de máquinas Ø20 mm
para láser de línea Ø20 mm
Material
Aluminio anodizado, natural
Dimensiones
15 x 30 x 40 mm
Fijación
Tornillos, bornes
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?