- Forma de ranura
- Ranura en T
- Dimensiones
- 5 x 6.4 x 34 mm
- Principio de funcionamiento
- Sensor de campo magnético
- Cable
- TPU resistente a chispas de soldadura Naranja, 2 m
- Aplicación
-
Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto.
Zona de soldadura - Fijación
- insertable desde arriba en ranura en T
- Material de carcasa
- PA 12
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Salida de conmutación
- IO configurable Contacto NA/NC (NA/NC)
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...80 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04