- Kiemelkedő érzékelő és hálózati technológia a csomagoló-, élelmiszer-, ital-, gyógyszer- és kozmetikai ipar számára
- Élettudomány
- Hajtástechnika
- Acélipar és kohászat
- Érzékelő- és automatizálási technológia a hatékony fémmegmunkáláshoz
- Mobil munkagépek
- Autóipar és beszállítók
- Műanyagipar
- Energiatermelés
- Fehéráruk
- Elektronikai ipar
- Abroncsgyártás
- Közlekedéstechnológia
- Akkumulátorgyártás automatizálása: kiváló hatékonyság és minőség elérése
- Intralogisztikai automatizálás
- Robotikai érzékelés: Precizitás és hatékonyság a robotizált automatizálásban
- Automatizálás a félvezetőiparban
- Pneumatikus és hidraulikus alkatrészek
- Megfelelőség és minőség elérése az automatizált gyógyszergyártásban
- Testápolás és kozmetikai termékek gyártása: Automatizálás a kozmetikai iparban az OEE növelése érdekében
- Maximális élelmiszerbiztonság és OEE a fejlett automatizálási technológiának köszönhetően
- Az italautomatizálás optimalizálása: Maximális OEE a töltő- és gyártóüzemekben
- Egyszerűsítse a csomagolásautomatizálást! Építsen digitális jövőre felkészített gépeket!
Az italautomatizálás optimalizálása: Maximális OEE a töltő- és gyártóüzemekben
A termékminőség, -hatékonyság és -fenntarthatóság forradalmasítása a palackozó üzemek ipari hatékonyságára tervezett italautomatizálási komponensekkel
A változó piaci igények, a szigorú iparági szabványok és a fenntarthatósági célok összetettségében való navigálás nem kis teljesítmény az élelmiszer- és italiparban. Itt jön a képbe a Balluff. Az automatizálásra specializálódva fejlett érzékelők, hálózati megoldások és egyéb technológiai összetevők átfogó portfólióját kínáljuk Önnek.
Megoldásainkat kifejezetten az italiparban használt berendezések és töltési folyamatok automatizálására terveztük, és célunk, hogy javítsuk mind a berendezések teljes hatékonyságát (OEE), mind az Ön fenntarthatósági törekvéseit. Legyen szó akár gépépítőről, akár italgyártóról, a Balluff személyre szabott megoldásokat kínál az iparág-specifikus kihívásokra.
Fedezze fel palackozó töltőgépünket 3D-ben
Merüljön el a palackozó töltőgép interaktív 3D megjelenítésében. Tekintse meg komponenseinket működés közben, fedezze fel a funkciókat, és ismerje meg, hogy technológiáink hogyan felelnek meg egyedi italautomatizálási igényeinek.
1
Az alkalmazásról
1
Ebben a palackozó töltősoron a Balluff érzékelő-, hálózatkezelési és nyomkövető megoldásai jelentősen javítják a teljesítményt, növelik az OEE-t és megfelelnek az italautomatizálási ipari szabványoknak.
2
I/O modulok
2
A Balluff I/O blokkjai bináris és analóg szenzorokat, illetve aktuátorokat kapcsolnak össze az irányítási szinttel egy buszon keresztül. Moduljaink használatával jelentősen csökkentheti a szükséges kábelek számát. A Balluff I/O modulok további jel-előfeldolgozási funkciókat és kibővített diagnosztikai lehetőségeket is kínálnak. A különböző kivitelek és csatlakozási technológiák a követelmények legszélesebb körére kínálnak megoldást, még extrém környezetekben is.
3
Szintérzékelő
3
Szintérzékelés a tartályban a BTL-SF szondával:
Az élelmiszeripar szigorú előírásai nem jelentenek problémát a BTL-SF szintmérő szondánk számára. Sokszorosan bizonyított már olyan alkalmazásokban, ahol fontos a higiénikus kialakítás, mivel megfelel a legmagasabb nemzetközi higiéniai előírásoknak. Ez lehetővé teszi, hogy gépeit világszerte értékesítse. A szintérzékelő pontosan mér mikrométeres tartományban, továbbá nagy töltési pontosságot tesz lehetővé.
Különleges jellemzők:
Nemzetközileg tanúsított minőség (Ecolab, 3A Sanitary Standard, FDA)
Garantált higiéniai szabványok és hosszú élettartam a 100% rozsdamentes acélnak köszönhetően
Beállítás nélkül telepíthető
Rugalmas telepítés a szabványosított interfészeknek köszönhetően
Minden folyékony közeggel szemben semleges, habbal szemben ellenálló
CIP (Clean-in-Place): könnyen tisztítható még telepítés esetén is
SIP (Sterilization-in-Place): akár 130 °C-os folyamat-hőmérsékletre is alkalmas
Emelkedő és csökkenő jel áll rendelkezésre
4
RFID megoldás
4
A cserélhető alkatrészek felismerése a palackok szállításához a BIS01E4 és BIS00WH RFID-megoldásokkal, beleértve a Smart funkciókat is:
A megfelelő formátum beállítása után RFID-megoldásaink további támogatást nyújtanak Önnek. A HF RFID technológia (13,56 MHz) lehetővé teszi a cserélhető alkatrészek automatikus felismerését. A különböző formátumú alkatrészek megbízhatóan felismerhetők és azonosíthatók. Az RFID még plágium elleni védelmet is kínál. A cserélhető alkatrészek felismeréséhez különböző, kiértékelő egységből, író-olvasó fejből és adathordozóból álló rendszerkombinációk állnak rendelkezésre.
Különleges jellemzők:
Író-/olvasófej beépített kiértékelő egységgel Profinet, Ethernet/IP vagy USB 2.0 interfésszel
Kiértékelő egység sok adathoz, gyors átviteli idő és akár négy író-/olvasófej egyidejű működése
Vizualizálás közvetlenül a gépvilágítás integrált IO-Link master portján keresztül lehetséges
5
Digitális helyzetjelzők
5
A Balluff digitális pozíciókijelzőjével gyorsan és megbízhatóan kezelheti a nagy termékválasztékot, miközben egyre kisebb tételméreteket dolgoz fel. Ennek oka, hogy a helyzetjelzőnk félautomata formátumváltást kínál egy különösen felhasználóbarát kezelőfelülettel. Ez az egyszerű felhasználói útmutató és a pontos formátumbeállítás növeli az Ön hatékonyságát. Nemcsak a formátumváltás gyorsul, hanem az indítási idő és a gép állásideje is jelentősen csökken.
6
Hálózati modulok
6
A Balluff a hálózati modulok új generációját fejlesztette ki az érzékelők és működtetők tökéletes összekapcsolásához. A rendszert a sokoldalú paraméterezési és diagnosztikai lehetőségek jellemzik, amelyek a kijelzőn, a LED-eken és integrált webszerveren keresztül végezhetők el.
A modulok állapotjelző LED-jei nagyok, fényesek, könnyen leolvashatók és értelmezhetők. Ez időt takarít meg a beállítás, karbantartás vagy hibaelhárítás során.
Az akár 2A kimeneti árammal a Balluff hálózati modulok szinte bármilyen terhelést képesek ellátni. Minden kimenet túlterhelés elleni védelemmel is rendelkezik LED-es kijelzéssel és memóriafunkcióval a könnyű hibaelhárítás érdekében. A robusztus, teljes héjú ház pedig nagy mechanikai terhelést is kibír. Az akár 2 A kimeneti áramerősséggel rendelkező Balluff hálózati modulok szinte bármilyen terhelés meghajtására képesek. Mindegyik kimenet túlterhelés elleni védelmet is kínál LED-es jelzővel és memória funkcióval az egyszerű hibaelhárításhoz. A masszív, teljes-burkolatos kivitel pedig nagy mechanikai terhelésnek is ellenáll.
Ez az Ön számára egyenletesen magas teljesítményt jelent.
7
Induktív érzékelők
7
Standard induktív érzékelőink ideálisak fémes területeken történő tárgyérzékeléshez. Rövidzárlat ellen védettek és érintés nélkül működnek, így kopásmentesek továbbá nagyon ellenállnak a piszoknak és a szennyeződésnek. Az érzékelők 3 mm Ø és 80 mm × 80 mm négyzet méretű konfigurációkban kaphatók.
8
Micromote - optikai érzékelőfejek
8
A Micromote érzékelők moduláris rendszere innovatív érzékelőelemekkel teljesíti az Ön egyedi igényeit: A különböző házkonfigurációk különösen nagy tervezési szabadságot biztosítanak; a precíz fotoelektromos érzékelőmodulok minden alkalmazásnál nagy folyamatpontosságot garantálnak.
9
HF adathordozó (13,56 MHz)
9
A BIS M 13,56 MHz-es nagyfrekvenciás (HF) adathordozót használ, és támogatja a DIN ISO 15693 és DIN ISO 14443 szerinti szabványt.
A különböző méretekkel, konfigurációkkal, memóriaméretekkel, üzemi hőmérsékletekkel, anyagokkal, antennatechnológiával, rögzítési lehetőségekkel és hatótávolsággal rendelkező passzív adathordozók széles választéka lehetővé teszi szinte bármilyen műszaki feladat elvégzését. A BIS M a legrobusztusabb rendszer, abszolút adatbiztonsággal.
10
Balluff Mérnöki Eszköz (BET)
10
Ha az IO-Link eszközök gyártófüggetlen üzembe helyezéséről és konfigurálásáról van szó, a Balluff Engineering Tool (BET) a megoldás.
Ez a szoftver gyors és egyszerű áttekintést nyújt a topológiákról, és lehetővé teszi az összes csatlakoztatott IO-Link eszköz állapotának nyomon követését.
Emellett paraméterezheti és üzembe helyezheti az eszközöket, valamint kezelheti az egyes eszközök vagy teljes topológiák paramétereit.
11
Biztonsági I/O modulok
11
Biztonsági I/O modulok: Profisafe az IO-Linken keresztül a BNI0098 segítségével:
A biztonságos I/O modulok az IO-Link technológián keresztül egyesítik a biztonságot és az automatizálást. Ez érzékelő- és működtető jeleket is szolgáltat, illetve biztonsági alkalmazásokhoz is használható. A Safety over IO-Link lényege a Profisafe for Profinet biztonsági központ. A biztonsági kapcsolók, érzékelők, optoelektronikus védőberendezések vagy biztonságos vezérlőeszközök gyorsan integrálhatók. Az M12-es szabványos kábelek elegendőek szinte bármilyen biztonságos terepi eszköz csatlakoztatásához.
12
Ipari kamerák
12
Minőségellenőrzés (pl. címkeellenőrzés, zárásellenőrzés vagy alkatrészfelismerés) a BVS0039 ipari kamerákkal:
Az ipari kamerák éles képeket és gyors adatfeldolgozást biztosítanak az Ön minőségbiztosításához. A nyomonkövethetőséghez használt BVS CA ipari kameráink felismerik és ellenőrzik a tárgykódokat vagy tárgyszövegeket, hogy megfeleljenek az előírt ellenőrzési kötelezettségnek.
Az áttekinthető BVS-Cockpit felhasználói felületnek köszönhetően ipari kameráinkat bárki intuitív módon beállíthatja és könnyen kezelheti. Előzetes ismeretek nélkül.
Különleges funkciók:
Szabványosított adatinterfészek (GigE-Vision és USB3-Vision), valamint szabványosított programozási interfész GenICam
Integrált memória és FPGA egység az integrált funkciók rugalmas adaptálásához
Gyors adatfeldolgozás
IP67 védettség (a GigEVision verzióhoz)
13
Fotoelektromos közelítéskapcsoló
13
Palackvizsgálat BOS0285 háttérelnyomással ellátott fotoelektromos közelítéskapcsolóval, beleértve az intelligens funkciókat:
A háttérelnyomással rendelkező tárgyreflexiós érzékelők meghatározott kapcsolási távolságon belül érzékelik az objektumokat anélkül, hogy a fényvisszaverő háttér befolyásolná őket. Ez pedig szinte független a tárgy színétől és felületétől. Mivel az adó és a vevő helytakarékos okokból egy házban van elhelyezve, fotoelektromos közelítéskapcsolóink könnyen telepíthetők és gyorsan beállíthatók.
Különleges jellemzők:
Megbízható tárgyfelismerés különböző tartományokban, felülettől, színtől és anyagtól függetlenül
Nagyon közeli háttér előtt észleli az objektumokat - még akkor is, ha világos háttér előtt nagyon sötétek
Szinte állandó szkennelési tartomány még különböző visszaverődési fokok mellett is
Csak egy elektromos eszköz reflektor vagy külön vevő nélkül
Vörös fénnyel vagy lézervörös fénnyel kis alkatrészek érzékelésére
14
Smartlight
14
A teljes alkalmazás állapotkijelzése SmartLight BNI0082 intelligens funkciókkal együtt:
Jelző- és megjelenítő készülékeinkkel mindig tudja a gyártás állapotát. Megbízhatóan felügyelik a gépek és rendszerek állapotát, valamint megjelenítik az érzékelők kimeneti jeleit.
15
Állapotfelügyelet
15
A Balluff állapotfigyelő érzékelő különböző fizikai változókat, például rezgést, hőmérsékletet, relatív páratartalmat és légnyomást rögzít, feldolgozza azokat, majd a szükséges adatokat IO-Linken keresztül egy gazdarendszer számára elérhetővé teszi. A szabványosított IO-Link protokollnak köszönhetően az érzékelőket egyszerűen paraméterezheti, és az érzékelőben lévő feldolgozást az adott alkalmazáshoz igazíthatja.
A folyamatadat-struktúra lehetővé teszi akár öt mérési adat vagy előfeldolgozott adat szabad konfigurálását és ciklikus továbbítását.
Állapotfigyelő érzékelőink így jelentősen hozzájárulnak bármely rendszer hatékony és hibamentes működéséhez, és jelentősen növelik a teljes rendszer hatékonyságát.
16
Fényvisszaverő fényérzékelők
16
Ládavizsgálat BOS0286 fényvisszaverő érzékelővel, beleértve az intelligens funkciókat is:
Megbízható tárgyfelismerés felülettől, színtől és anyagtól függetlenül. A polarizáló szűrővel még a fényes ládák észlelése sem jelent problémát. Az adó és a vevő egy tokban van elhelyezve, így könnyen felszerelhető, illetve beállítható ez az optoelektronikai érzékelő a nagyvonalú szerelési tűréseknek köszönhetően.
Különleges jellemzők:
Egyszerű beállítás a nagyvonalú szerelési tűréseknek köszönhetően
Nagyméretű reflektorok a hosszú hatótávolságokhoz
Megbízható érzékelés - felülettől, színtől és anyagtól függetlenül
Polarizáló szűrővel fényes tárgyak érzékelésére is alkalmas
Csak egy elektromos eszköz és reflektor felszerelése
Legnépszerűbb alkalmazások: Speciális alkatrészek az Ön automatizálási folyamataihoz
Fedezze fel a Balluff alkatrészeit, amelyek tökéletesen illeszkednek az Ön speciális követelményeihez a palackozási- és italgyártási folyamatokban az OEE optimalizálása érdekében.
A Balluff egyedi komponensei: Versenyelőnyök a gépgyártók és az italgyártók számára.
Kínálatunk mind a gépgyártók, mind az italgyártók számára elérhető, kategóriájában a legjobb alkatrészeket kínálva a minőségbiztosításhoz, a fenntartható termeléshez, a prediktív karbantartáshoz és még sok máshoz
Gépgyártók számára:
Egyedi alkatrészek az adott gépkövetelményekhez igazítva
Zökkenőmentes integráció a meglévő rendszerekkel és rendszerarchitektúrával
Megnövelt gépteljesítmény és megbízhatóság
Hatékony gépi kommunikáció
Italgyártók számára:
Fokozott termelési hatékonyság és OEE
Jobb termékminőség és konzisztencia
Minimális állásidő és karbantartási költségek
Környezetbarát, fenntartható működés
Az OEE maximalizálása az italgyártás fő alkalmazási területein
Fedezze fel azt a hét kritikus területet, ahol fejlett alkatrészeink központi szerepet játszanak gépeiben. Minden alkalmazási terület egyedi előnyöket kínál, összhangban az általános berendezéshatékonyság (OEE) elveivel.
Töltse le az OEE-útmutatót, hogy részletesen megismerhesse ezeket az alkalmazásokat!
Az Ön kulcsfontosságú termékei az italgyártás minden fázisának fejlesztéséhez
Tapasztalja meg a páratlan teljesítményt és rendszer-megbízhatóságot a Balluff automatizálási komponenscsomagjával. Az Ön speciális gyártási igényeinek kielégítésére tervezett termékeink célja az OEE optimalizálása és a költségek csökkentése
Állapotfelügyelet
Prediktív karbantartási komponenseink segítségével korán azonosítsa a rendellenességeket.
Az Ön útja a csúcsteljesítményhez
Vegye fel velünk még ma a kapcsolatot, vagy tájékozódjon a hatékony italgyártási és töltési folyamatokhoz szükséges további erőforrásokról.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety