- Kiemelkedő érzékelő és hálózati technológia a csomagoló-, élelmiszer-, ital-, gyógyszer- és kozmetikai ipar számára
- Élettudomány
- Hajtástechnika
- Acélipar és kohászat
- Érzékelő- és automatizálási technológia a hatékony fémmegmunkáláshoz
- Mobil munkagépek
- Autóipar és beszállítók
- Műanyagipar
- Energiatermelés
- Fehéráruk
- Elektronikai ipar
- Abroncsgyártás
- Közlekedéstechnológia
- Akkumulátorgyártás automatizálása: kiváló hatékonyság és minőség elérése
- Intralogisztikai automatizálás
- Robotikai érzékelés: Precizitás és hatékonyság a robotizált automatizálásban
- Automatizálás a félvezetőiparban
- Pneumatikus és hidraulikus alkatrészek
- Megfelelőség és minőség elérése az automatizált gyógyszergyártásban
- Testápolás és kozmetikai termékek gyártása: Automatizálás a kozmetikai iparban az OEE növelése érdekében
- Maximális élelmiszerbiztonság és OEE a fejlett automatizálási technológiának köszönhetően
- Az italautomatizálás optimalizálása: Maximális OEE a töltő- és gyártóüzemekben
- Egyszerűsítse a csomagolásautomatizálást! Építsen digitális jövőre felkészített gépeket!
Maximális élelmiszerbiztonság és OEE a fejlett automatizálási technológiának köszönhetően
Növelje a biztonságot, a hatékonyságot és a fenntarthatóságot az élelmiszergyártásban speciális automatizálási megoldásokkal és alkatrészekkel.
Az olyan kihívásokkal szemben, mint a változó fogyasztói ízlés, a szigorú élelmiszer-biztonsági előírások és a növekvő fenntarthatósági követelmények, az élelmiszer- és italipar egyre inkább a fejlett automatizálás felé fordul. A Balluff személyre szabott érzékelőinek, robusztus hálózati rendszereinek és sokoldalú automatizálási komponenseinek köszönhetően továbbfejlesztjük élelmiszergyártó berendezéseit és folyamatait. Ez növeli az általános berendezéshatékonyságot (OEE), biztosítja a biztonsági szabványoknak való megfelelést, összhangban az üzemeltetési és fenntarthatósági célokkal.
Fedezze fel, hogyan tervezheti meg hatékonyan a csőzsákos zacskótöltő vonalat.
Tudja meg, hogy megoldásaink hogyan teljesítik az Ön egyedi élelmiszergyártási és folyamatautomatizálási követelményeit.
1
Az alkalmazásról
1
Ebben a csőzsákos töltősorban a Balluff szenzortechnológiája, a kódolvasás és az állapotfelügyelet kulcsfontosságú az OEE növeléséhez és a biztonsági előírások betartásának biztosításához az élelmiszer-előállításban.
2
Végtelen cső optikai érzékelőkkel
2
Vonalkód vagy 2D kód kiváltott olvasása. A BVS ID érzékelőben a kódot egy előre meghatározott referenciával összevetve ellenőrzik. Az esetleges hibákat a rendszer jelzi. Ezzel egyidejűleg a BVS ID érzékelő állapotfigyelési adatokat gyűjt a gép környezetéről. Ezeket az információkat vagy az ebből eredő hibákat automatikusan elküldi az informatikai rendszerbe MQTT-n át, vagy lekérdezhetők a REST API protokollon keresztül.
3
A termékminta ellenőrzése
3
A csövek feltöltése és lezárása után a csomagolás ellenőrzi a helyes kódkonzisztenciát, az eredmények és a kép pedig a nyomon követhetőség érdekében tárolható a gyári IT-rendszerben.
4
A csomagolási folyamat ellenőrzése
4
Az egységek többszörös feltöltése során csoportosítják azokat, majd különleges csomagolási mennyiségek kerülnek összegyűjtésre és újracsomagolásra. Ezt a csomagolást a 2D kód segítségével ellenőrzik, és a kódhoz kapcsolódó információkat a nyomon követhetőség érdekében a gyári informatikai rendszerben tárolják.
5
Az ellenőrzési folyamat nyomon követése
5
A géphez csatlakoztatott monitorok monitor üzemmódban jelenítik meg az elemzett képeket és az eredményértékeket. A gyártási folyamatról statisztikai információk is rendelkezésre állnak. Ezzel párhuzamosan a felhasználó átkapcsolhat a sikertelen tesztekre, hogy a kép- és eredményparamétereket előhívja.
6
Állapotfigyelő panel
6
A termékadatok és az állapotfigyelési paraméterek, például a hőmérséklet, a rezgések vagy a gép több pozíciójában lévő üzemidők érzékelőinek távoli elérése lehetővé teszi a gépi folyamatok optimalizálását vagy a termelés leállásának csökkentését célzó előrejelző intézkedéseket. Ezeket az adatokat automatikusan elküldi egy központi adatbrókerhez MQTT-n keresztül, vagy a REST API protokoll segítségével lekérdezhetők az érzékelőkről. Ezek az adatok a teljes gép "állapotáról" adnak áttekintést.
Automatizálási komponensek speciális élelmiszer-előállítási folyamatokhoz
Tegyen szert versenyelőnyre az élelmiszergyártásban a Balluff speciális automatizálási megoldásaival, amelyek optimalizálják OEE-jét, miközben egyedi iparági kihívásokra is választ adnak.
Helyzetérzékelés higiénikus területeken
Optoelektronikus rozsdamentes acél érzékelőink ideálisak higiénikus területeken, például a kolbászgyártásban, a húsdarabok szállítószalagon való helyes pozicionálásának biztosítására.
Előnyök a gépgyártók és az élelmiszergyártók számára
Speciális megoldásokat kínálunk mind a gépgyártók, mind az élelmiszer-előállítók számára, első osztályú alkatrészekkel, amelyek elősegítik a biztonságot, a környezetbarát termelést és az időben történő karbantartást.
Gépépítők számára:
Testreszabott alkatrészek rendszerekhez és gépekhez
Zökkenőmentes kompatibilitás a meglévő rendszerekkel
Fokozott gépi hatékonyság és megbízhatóság
Fejlett gépi kommunikáció
Élelmiszergyártók számára:
Megnövelt termelési teljesítmény és OEE
Javított élelmiszerminőség és konzisztencia
Az állásidők és a karbantartási költségek csökkentése
A fenntartható és felelős termelési módszerek előmozdítása
Kulcsfontosságú alkalmazási területek az élelmiszer-előállításban: a kiválóság növelése az OEE betekintésével
Fedezzen fel hét kulcsfontosságú területet, ahol fejlett automatizálási elemeink központi szerepet játszanak a költségek csökkentésében és az OEE maximalizálásában.
Töltse le az OEE-útmutatót, hogy többet megtudjon ezekről az alkalmazásokról.
Higiénia a húsfeldolgozásban
A higiéniai és minőségi előírások elengedhetetlenek a húsfeldolgozó iparban. A Balluff érzékelők és rendszermegoldások a legnehezebb körülmények között is páratlan megbízhatóságot és rugalmasságot nyújtanak.
Tejtermelés: Minőség és nyomon követhetőség
A tejipar egyszerre követeli meg a szigorú higiéniai előírásokat és a valós idejű, átlátható termelési folyamatokat. A Balluff érzékelőinek és rendszermegoldásainak átfogó választéka moduláris gyártósorokat tesz lehetővé, biztosítva a hatékony tejtermeléshez elengedhetetlen nyomon követhetőséget és rugalmasságot.
Elengedhetetlen termékek az élelmiszergyártás minden szakaszának újradefiniálásához
Használja a Balluff speciális termékeit a nagyobb hatékonyság és biztonság érdekében. A prediktív karbantartástól a robusztus hálózatkezelésig megoldásainkat úgy terveztük, hogy magasabb szintre emeljék OEE-jét az élelmiszergyártásban és az automatizálásban.
Állapotfelügyelet
Észlelje a kopás korai jeleit prediktív karbantartási eszközeinkkel.
Az Ön útja a csúcsteljesítményhez
Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, vagy tájékozódjon további erőforrásokról, hogy megtegye a következő lépést élelmiszergyártásban.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety