媒体レベル検出用静電容量センサ
静電容量センサ
で提供しています。:
11 シリーズ
非金属の容器やパイプ、タンク内の充填レベルを、壁面を通して非接触で検出/監視することができます。粒状物や粉体、粘性媒体、液体、バルク固形物の充填レベルを検出し、信頼性高い検出結果を提供します。
豊富なバリエーションで、幅広いアプリケーションに対応します。円筒形やディスク形、フランジ取付け用や耐高圧などのタイプと豊富なコネクタ/ケーブルの接続タイプを用意しています。さらにステンレスやPTFE、PEEKなどの多様なハウジング材質で優れた耐薬品性も確保します。 多くのバリエーションがあり、幅広いアプリケーションに適しています。円筒形プローブ、浸漬型プローブ、穴またはフランジ取付型プローブ、耐圧型プローブ、幅広いコネクターとケーブルのバリエーションがあります。さらに、ステンレス鋼、PTFE、PEEKなどの多様なハウジング素材が、最高の耐薬品性を保証します。
バルーフの静電容量センサには、特許技術であるSmartLevel機能を搭載したタイプがあり、あらゆる種類の湿気や泡、付着物による誤検知がなくなります。また、導電性の高い媒体も確実に検出するため、レベル検知用としては理想的なセンサとなります。このタイプのセンサは、最大10 mm厚の非金属性の壁面を通して中の媒体のレベルを検出します。 これにより、アプリケーションの信頼性が格段に向上します。
特徴
- 樹脂ペレットや穀物、粉体、飼料、木質ペレット、油、液体、酸、アルカリ性媒体、導電性媒体、バルク固形物などのレベルを検知
- 豊富な形状とハウジング材質、ローコストタイプも用意
- カンタン設定・調整のIO-Linkタイプ
- 特許技術 SmartLevel機能により、湿気や泡、付着物による誤検知を防止
11 シリーズ
|
シリーズ
|
接続タイプ | ハウジング材質、一次 | 最大検出範囲 | ケーブル長 L | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| コネクタ付きケーブル | PET | 0.3 m | |||
| ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ | ステンレス(1.4301), POM | 25 mm | 2 m, 3 m | ||
| ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ | ステンレス(1.4404), ステンレス(1.4301), PTFE, PBT, ステンレス(1.4305) | 8 mm | 0.5 m, 2 m | ||
| ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ | ステンレス(1.4301), PTFE, PBT, ステンレス(1.4305) | 15 mm | 1.5 m, 2 m | ||
| ケーブル, コネクタ | ステンレス(1.4301), PTFE, PBT, ステンレス(1.4305) | 30 mm | 2 m, 5 m | ||
| コネクタ付きケーブル, コネクタ | ステンレス(1.4301), PTFE | 8 mm | 2 m | ||
| ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ | ステンレス(1.4404), ステンレス(1.4301) | 4 mm | 2 m | ||
| ケーブル, コネクタ付きケーブル | PBT | 20 mm | 0.3 m, 2 m, 3 m | ||
| ケーブル, コネクタ付きケーブル | PP | 12 mm | 0.3 m, 2 m, 5 m | ||
| ケーブル, コネクタ付きケーブル, 端子接続, コネクタ | ステンレス(1.4404), ステンレス(1.4301), ステンレス(1.4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m | |||
| コネクタ | POM | 15 mm |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。