磁気式ポジショニングシステム BMP

磁場センサ

で提供しています。:

2 バージョン

複雑な生産ラインを持つスマート工場では、きわめて高い柔軟性が求められます。特にこれは、高度なプロセス品質と製品品質を両立させることが困難な場合が多いです

そのためには、作業中のプロセスを常に把握できることが重要です。バルーフの磁気式ポジショニングシステム BMPは、まさにこのような要求に最適です。非接触で継続的な位置フィードバックを提供し、進行中のプロセスを摩耗劣化なく、正確に監視します。

自動車産業の組立工程や包装機などで行われる複数のエアシリンダの同期制御で、段取り替えやフォーマット変更で求めれられるプロセスパラメータの変更を、バルーフの磁気式ポジショニングシステム BMPは迅速に行うことができます。BMPにより、生産プロセスの同時処理と完璧な生産コントロール、エネルギー効率の維持が実現できます。

特徴

  • カスタマイズ可能: 最大256 mmの測定長など、アプリケーションのニーズに応じた製品構成
  • 見える化:アナログ電圧/電流出力とIO-Linkにより、狭いスペースでも継続的な位置フィードバック
  • 信頼性の高い結果:アプリケーションに十分なリニアリティと繰返し精度、設定パラメータ
  • プロセスセーフ:低い温度ドリフト、EMCノイズ耐性
  • DX化:IO-Link経由の追加データにより、状態監視、予知保全、フォーマット変更に最適
  • 簡単取付け:ラジアル配向とアキシャル配向の両方の磁石に対応

2 バージョン

注文コード
動作原理 インタフェース
アクション
磁気エンコーダ IO-Link 1.1
a = E: 0...10 V, factory setting
a = F: 4...20 mA, factory setting
磁気エンコーダ IO-Link 1.1
a = A: 0...10 V
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?