製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

媒体レベル検出用静電容量センサ

静電容量センサ

で提供しています。:

11 シリーズ

非金属の容器やパイプ、タンク内の充填レベルを、壁面を通して非接触で検出/監視することができます。粒状物や粉体、粘性媒体、液体、バルク固形物の充填レベルを検出し、信頼性高い検出結果を提供します。

豊富なバリエーションで、幅広いアプリケーションに対応します。円筒形やディスク形、フランジ取付け用や耐高圧などのタイプと豊富なコネクタ/ケーブルの接続タイプを用意しています。さらにステンレスやPTFE、PEEKなどの多様なハウジング材質で優れた耐薬品性も確保します。 多くのバリエーションがあり、幅広いアプリケーションに適しています。円筒形プローブ、浸漬型プローブ、穴またはフランジ取付型プローブ、耐圧型プローブ、幅広いコネクターとケーブルのバリエーションがあります。さらに、ステンレス鋼、PTFE、PEEKなどの多様なハウジング素材が、最高の耐薬品性を保証します。

バルーフの静電容量センサには、特許技術であるSmartLevel機能を搭載したタイプがあり、あらゆる種類の湿気や泡、付着物による誤検知がなくなります。また、導電性の高い媒体も確実に検出するため、レベル検知用としては理想的なセンサとなります。このタイプのセンサは、最大10 mm厚の非金属性の壁面を通して中の媒体のレベルを検出します。 これにより、アプリケーションの信頼性が格段に向上します。

特徴

  • 樹脂ペレットや穀物、粉体、飼料、木質ペレット、油、液体、酸、アルカリ性媒体、導電性媒体、バルク固形物などのレベルを検知
  • 豊富な形状とハウジング材質、ローコストタイプも用意
  • カンタン設定・調整のIO-Linkタイプ
  • 特許技術 SmartLevel機能により、湿気や泡、付着物による誤検知を防止

11 シリーズ

シリーズ
接続タイプ ハウジング材質、一次 最大検出範囲 ケーブル長 L
アクション
コネクタ付きケーブル PET 0.3 m
ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ ステンレス(1.4301), POM 25 mm 2 m, 3 m
ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ ステンレス(1.4404), ステンレス(1.4301), PTFE, PBT, ステンレス(1.4305) 8 mm 0.5 m, 2 m, 5 m
ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ PVC, ステンレス(1.4301), PTFE, PBT, ステンレス(1.4305) 15 mm 1.5 m, 2 m
ケーブル, コネクタ ステンレス(1.4301), PTFE, PBT, ステンレス(1.4305) 30 mm 2 m, 5 m
コネクタ付きケーブル, コネクタ ステンレス(1.4301), PTFE 8 mm 2 m
ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ ステンレス(1.4404), ステンレス(1.4301) 4 mm 2 m
ケーブル, コネクタ付きケーブル PBT 20 mm 0.3 m, 2 m, 3 m
ケーブル, コネクタ付きケーブル PP 12 mm 0.2 m, 0.3 m, 2 m
ケーブル, コネクタ付きケーブル, 端子接続, コネクタ ステンレス(1.4404), ステンレス(1.4301), ステンレス(1.4305), PEEK 0.05 m, 0.3 m, 2 m
コネクタ POM 15 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?