製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ロッドタイプの磁歪式リニアスケール

磁歪式センサ

で提供しています。:

25 バージョン

Balluff のロッドタイプの磁歪式リニアスケール BTL の最も重要なアプリケーションは、油圧式駆動装置です。特に位置フィードバック用の油圧シリンダへの使用、成形・圧延装置用またはエレベーター・クレーン技術に最適です。

センサは油圧シリンダの圧力部内に取り付けられるので、シリンダ本体と同等の耐圧性を備えていなければなりません。測定エレメントは非磁性ステンレス製の耐圧性パイプ内にあります。フランジは O リングによって高圧部分をシールします。電子部品はシリンダ外側のロッドのフランジにある保護ハウジング内に組み込まれています。

特長

  • 1 µm 以下の高い分解能
  • 測定距離は最長 7620 mm
  • 複数の位置と速度を同時に測定
  • プログラミング可能な出力信号 – 測定範囲の反転、設定、記録
  • 各種ねじタイプによる柔軟な取付け
  • 非接触で摩耗がない – ダウンタイムがなく、長い耐用年数
  • マルチマグネット技術による測定可能性の拡張
  • 多彩なインタフェースによる簡単なシステム統合 – IO-Link、Profinet、EtherCAT、SSI、アナログなど



25 バージョン

注文コード
インタフェース 測定長 機械仕様 周囲温度範囲 リニアリティ偏差 アプリケーション
アクション
IO-Link 25 ~ 4000 mm a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
-40...85 °C ± 50 µm 油圧シリンダ
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25 ~ 4000 mm a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
-40...75 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
油圧シリンダ
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25 ~ 4000 mm a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
-40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
油圧シリンダ
EtherCAT 25 ~ 4000 mm a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
-40...75 °C nnnn = 0025…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
油圧シリンダ
EtherCAT 25...5000 mm a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
-40...85 °C ± 50 µm 油圧シリンダ
デジタル パルス 25~7620 mm 3/4 インチネジで固定 -40...85 °C nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS 油圧シリンダ
EtherCAT 25~7620 mm 3/4 インチネジで固定 -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS 油圧シリンダ
EtherNet/IP 25~7620 mm 3/4 インチネジで固定 -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS 油圧シリンダ
PROFINET 25~7620 mm 3/4 インチネジで固定 -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS 油圧シリンダ
アナログ、電圧 25~7620 mm 3/4 インチネジで固定 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS 油圧シリンダ
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?