デジタルポジションインジケータ
ポジションインジケータ

で提供しています。:
2 バージョン
バルーフのデジタルポジションインジゲータで、少量多品種生産が要求する度重なる段取り替えを迅速かつ安全に行えます。このポジションインジゲータは、ガイドの現在位置と目標位置を同時に表示することで、半自動のフォーマット変更をサポートします。この明確なオペレータガイダンスにより効率性が向上し、フォーマット変更の時間短縮だけでなく、立上げや装置のダウンタイムも著しく削減することができます。
特徴
- SAMS(Smart Automation and Monitoring System)に対応
- 内部温度や湿度監視などのスマート機能を搭載
2 結果
注文コード | 価格 | 表示 | シャフト径 | 保護等級 | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() BDG0291BDG DA160-H020-NUS01-1318-0000-S4L4 |
57050 JPY | デジタルディスプレイ, 12 文字 | 20 mm | IP69K、IP68 | |
![]() BDG0292BDG DA060-H020-NUS01-1318-0000-S4L4 |
51990 JPY | デジタルディスプレイ | 20 mm | IP69K、IP68 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。