CADモデルのダウンロードのみ対応
インクリメンタル・エンコーダ
ロータリエンコーダ
で提供しています。:
13 バージョン
CADモデルのダウンロードのみ対応
インクリメンタルエンコーダは、主に機械や個々の機械部品の速度監視に使用されます。以前に定義された値は、その後のすべての測定の基準値となります。信号として出力されるパルス数が多ければ多いほど、より精密で高解像度な測定が可能になります。
インクリメンタル・エンコーダの特徴と利点
- 最高の分解能での角度測定
- 500Nまでの高軸荷重のアプリケーション
- IP69Kまでの高い保護等級
- ステンレス製ハウジングの耐腐食性バージョンを用意
- インクリメンタルエンコーダのインターフェースとしては、ABZ、sin/cos、TTL、HTLなどがあります。
13 バージョン
|
注文コード
|
インタフェース | フランジタイプ | フランジ材質 | Flange diameter | シャフト径 | 承認/ 適合 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタル パルス | 同期フランジ | アルミニウム | 58 mm | 6 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
| デジタル パルス | Clamping flange | アルミニウム | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| デジタル パルス | End hollow shaft | アルミニウム | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| デジタル パルス | Clamping flange | アルミニウム | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| デジタル パルス | Clamping flange | ステンレス(1.4404) | 58 mm | 10 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab | ||
| デジタル パルス | Hollow shaft | アルミニウム | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| デジタル パルス | 同期フランジ | アルミニウム | 24 mm | 6 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
| デジタル パルス | Clamping flange | アルミニウム | 50 mm | 8 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
| デジタル パルス | Clamping flange | アルミニウム | 63 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| デジタル パルス | Square flange | アルミニウム | 63.5 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。