Webinar: Zwiększanie wydajności w obszarze produkcji baterii

Sprawdzone technologie i najlepsze praktyki pozwalające spełnić wymagania branży akumulatorowej, zwiększyć wskaźnik OEE i obniżyć koszty.

Webinar: Zwiększanie wydajności produkcji baterii

Cztery powody, dla których warto obejrzeć webinarium

  • Kompleksowy przegląd optymalizacji maszyn i procesów w kluczowych obszarach produkcji akumulatorów - od produkcji elektrod, montażu i finalizacji ogniw akumulatorowych po montaż modułów i pakietów.

  • Strategie pozwalające znacznie obniżyć koszty produkcji bez uszczerbku na jakości produktu.

  • Jak rozwiązania IO-Link, RFID i monitorowania stanu firmy Balluff są wykorzystywane w praktyce w celu zwiększenia wydajności i zapewnienia niezawodności.

  • Konkretne przykłady zastosowań w jaki sposób technologie Balluff są wykorzystywane w rzeczywistych środowiskach produkcyjnych w celu sprostania wyzwaniom operacyjnym.

Przejście od projektów pilotażowych do masowej produkcji w gigafabrykach stanowi poważne wyzwanie dla branży produkcji akumulatorów. Jakość, wydajność i minimalizacja odpadów mają kluczowe znaczenie dla zachowania konkurencyjności. Balluff stoi na czele tych zmian, napędzając branżę dzięki zaawansowanym komponentom, które usprawniają każdy etap procesu produkcji baterii. Innowacje te zwiększają jakość i efektywność kosztową zarówno dla konstruktorów maszyn, jak i producentów akumulatorów.

W naszym webinarium podkreślamy znaczenie czujników, rozwiązań sieciowych, takich jak IO-Link, systemów śledzenia i identyfikacji, w tym RFID, technologii wizyjnych i monitorowania stanu w celu realizacji konserwacji predykcyjnej. Technologie te mają kluczowe znaczenie dla maksymalizacji wskaźnika OEE i obniżenia kosztów operacyjnych. Od mieszania zawiesin, montażu ogniw i finalizacji po montaż modułów i pakietów - odkryj praktyczne strategie lidera rynku technologii automatyzacji.

Skorzystaj z naszego bogatego doświadczenia w branży motoryzacyjnej i dowiedz się, w jaki sposób można wykorzystać te technologie, aby nie tylko spełnić, ale nawet przewyższyć wymagania branży produkcji akumulatorów.

Optymalizacja poszczególnych etapów produkcji akumulatorów


Rozwiązania Balluff mają kluczowe znaczenie dla wyposażenia naszych nowych linii produkcyjnych w najnowocześniejszą technologię i uczynienia ich przyszłościowymi. Dzięki zastosowaniu czujników, technologii IO-Link i RFID maksymalizujemy wydajność operacyjną naszych systemów.

Wiodący europejski producent akumulatorów i klient Balluff


Webinar oferuje następujące korzyści

Dla producentów akumulatorów

  • Uzyskanie wglądu w najlepsze praktyki optymalizacji kluczowych obszarów produkcji akumulatorów.

  • Dowiedz się, jak zmaksymalizować wydajność operacyjną i zapewnić jakość dzięki praktycznym przykładom zastosowania technologii czujników Balluff i rozwiązań systemowych.

  • Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność produkcji przy jednoczesnym zapewnieniu jakości, aby sprostać stale rosnącym wymaganiom rynku.

Dla konstruktorów maszyn

  • Dowiedz się, jak możesz zoptymalizować poszczególne obszary maszyn i spełnić wymagania klientów dzięki innowacjom technologicznym Balluff.

  • Dowiedz się, jak budować nowoczesne maszyny spełniające obecne i przyszłe standardy branżowe.

  • Zdobądź przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu zaawansowanych, niezawodnych i wydajnych technologii firmy Balluff.


Gotowy do przeniesienia produkcji akumulatorów i maszyn na wyższy poziom? Zarejestruj się teraz.

Webinarium na temat produkcji akumulatorów w języku angielskim

Ten webinar jest dostępne z polskimi napisami.
Webinar w języku angielskim

Nasi prelegenci

Christian Holder

Dyrektor ds. strategii i analiz

Christian Holder pracował w różnych obszarach automatyki przemysłowej przez ostatnie 20 lat. W tym czasie zawsze był odpowiedzialny za rozwój biznesowy wschodzących rynków i technologii. Jego motto brzmi: strategie można budować tylko na doświadczeniu w bezpośrednim kontakcie z klientami. Łączy wiedzę o produktach i rynku oraz dzieli się swoją pasją do automatyzacji.

Odkryj więcej tematów