CMTK Condition Monitoring Toolkit - nástroje na monitorovanie stavu
Monitorovanie

K dispozícii v:
1 Verzie
CMTK je komplexné, ľahko implementovateľné riešenie s vynikajúcim pomerom nákladov a prínosov na monitorovanie zariadení, strojov a procesov. Obsahuje všetko, čo potrebujete: od senzorov až po zber a vizualizáciu údajov. Flexibilitu dosahuje vďaka kompatibilite so všetkými snímačmi IO-Link, jednoduché ovládanie vďaka intuitívnemu softvéru. CMTK zabezpečí monitorovanie stavu v priebehu niekoľkých minút. Získate prehľad o skutočnom stave vašich strojov a systémov a odhalíte odchýlky a problémy oveľa skôr .
Špeciálne funkcie
- Integrované riešenie pre modernizáciu na monitorovanie strojov a procesov
- Vysoká flexibilita vďaka pripojeniu až štyroch ľubovoľných snímačov IO-Link
- Uvedenie systému do prevádzky s funkciou plug-and-play, vizualizácia údajov
- Varovné správy pri prekročení nastaviteľných limitných hodnôt
- Autonómny systém s ukladaním údajov - nezávislý od cloudu a systému riadenia stroja
- Vzdialené monitorovanie z ľubovoľného miesta cez internet
1 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Dimension | Supported operating systems | Working memory | Data storage | Connection slots | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAV002NBAV MA-NC-00025-01 |
1106.5 EUR | 101 x 126 x 50 mm | 1.8 GHz / 400MHz | 2 GB RAM | 8 GB EMMC |
2x LAN: RJ45-Female, 8-pin 4x IO-Link: M8x1-Female, 4-pin, A-coded PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.