Endüktif sensörler için standart portföy
Endüktif sensörler olmadan otomasyon düşünülemez. Makine mühendisliği ve elektronik üretiminden intralojistik, montaj ve taşıma teknolojisi, ahşap ve tekstil işlemeye kadar: otomasyonun gerçekleştiği her yerde, metalik nesnelerin temassız konum tespiti, aşınma ve güvenilirlikten kurtulma talep edilmektedir. Bu amaçla Balluff şimdi yeni, optimize edilmiş bir BES endüktif sensör portföyü sunuyor.
Sağlam, hassas sensörler standart fabrika ortamı için tasarlanmıştır ve tam olarak burada mükemmel bir fiyat-performans oranı sunar. Bu, onları teknik olarak olağandışı olmayan, ancak sensörlere fiyat ve hacim açısından daha yüksek talepler getiren uygulamalar için özellikle uygun hale getirir - örneğin malzeme taşıma, pil hücresi montajı veya (intra-) lojistik.)Logistik.
Özel özellikler
- optimum fiyat-performans oranında en iyi performans
- çift anahtarlama mesafesi sayesinde güvenilir nesne algılama
- daha yüksek miktarlar için çevre dostu çoklu ambalajlama
- çalışma voltajı göstergesi ve 360° ışık ile optimize edilmiş izleme ve arıza tespiti
Çok parçalı ambalajın avantajı
Zamandan ve israftan tasarruf edin
Yeni endüktif sensör portföyümüz, yüksek hacimli standart uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, daha büyük miktarlar için verimli bir şekilde sipariş edilebilirler. Çevre dostu 25 parçalık çoklu ambalaj sayesinde, tek tek sensörlerin zaman alan ambalajlarının açılması artık gerekli değildir. Montaj malzemesi ayrı olarak paketlenmiştir. Bu da zamandan ve ambalaj atıklarından tasarruf sağlar.
- Kompakt ve yerden tasarruf sağlayan tasarım
- Ambalajdan çıkarma ve montajda zamandan tasarruf edin
- Plastik ambalaj malzemesinin azaltılması
Endüktif sensörünüzü şimdi seçin
- Boyut
- Ø 8 x 45 mm
- Stil
- M8x1
- Montaj
- flush
- Aralık
- 2 mm
- Anahtarlama çıkışı
- PNP normalde açık (NO)
- Anahtarlama frekansı
- 600 Hz
- Dış gövde malzemesi
-
Çinko döküm, nikel kaplamalı
PC - Algılama yüzey malzemesi
- PBT
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Boyut
- Ø 8 x 65 mm
- Stil
- M8x1
- Montaj
- flush
- Aralık
- 2 mm
- Anahtarlama çıkışı
- PNP normalde açık (NO)
- Anahtarlama frekansı
- 600 Hz
- Dış gövde malzemesi
-
Çinko döküm, nikel kaplamalı
PC - Algılama yüzey malzemesi
- PBT
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Boyut
- Ø 12 x 45 mm
- Stil
- M12x1
- Montaj
- flush
- Aralık
- 4 mm
- Anahtarlama çıkışı
- PNP normalde açık (NO)
- Anahtarlama frekansı
- 350 Hz
- Dış gövde malzemesi
-
Çinko döküm, nikel kaplamalı
PC - Algılama yüzey malzemesi
- PBT
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Boyut
- Ø 12 x 65 mm
- Stil
- M12x1
- Montaj
- flush
- Aralık
- 4 mm
- Anahtarlama çıkışı
- PNP normalde açık (NO)
- Anahtarlama frekansı
- 350 Hz
- Dış gövde malzemesi
-
Çinko döküm, nikel kaplamalı
PC - Algılama yüzey malzemesi
- PBT
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Boyut
- Ø 18 x 45 mm
- Stil
- M18x1
- Montaj
- flush
- Aralık
- 8 mm
- Anahtarlama çıkışı
- PNP normalde açık (NO)
- Anahtarlama frekansı
- 300 Hz
- Dış gövde malzemesi
-
Çinko döküm, nikel kaplamalı
PC - Algılama yüzey malzemesi
- PBT
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Boyut
- Ø 18 x 65 mm
- Stil
- M18x1
- Montaj
- flush
- Aralık
- 8 mm
- Anahtarlama çıkışı
- PNP normalde açık (NO)
- Anahtarlama frekansı
- 300 Hz
- Dış gövde malzemesi
-
Çinko döküm, nikel kaplamalı
PC - Algılama yüzey malzemesi
- PBT
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
Sizin için aksesuarlarımız
Opsiyonel olarak temin edilebilen kelepçe tutucu ile sensörler alet kullanmadan hızlı bir şekilde monte edilebilir ve gerekirse "tak ve çalıştır" şeklinde değiştirilebilir.
Sensör kolayca monte edildikten sonra, LED'li özel olarak geliştirilmiş plastik arka ucu size sensör durumunun 360° fonksiyon göstergesini verir. Anahtarlama durumuna ek olarak, artık güç kaynağını ve kısa devre gibi arıza durumunu da gösterir. Bu sayede her şeyi görebilir, arızaları daha hızlı ve kolay bir şekilde tespit edebilir, arıza sürelerini azaltabilir ve sistem kullanılabilirliğini artırabilirsiniz.
- Kullanım
- M08 sensörler için
- Malzeme
- PBT
- Boyut
- Ø 14 x 50 mm
- Montaj
- Bağlamalar
- Kullanım
- M12 sensörler için
- Malzeme
- PBT
- Boyut
- Ø 18 x 50 mm
- Montaj
- Bağlamalar
- Kullanım
- M18 sensörler için
- Malzeme
- PBT
- Boyut
- Ø 24 x 50 mm
- Montaj
- Bağlamalar
- Bağlantı
- M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu
- Kablo
- PVC Gri, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 3
- İletken kesiti
- 0.34 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...105 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -5...105 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP69K
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
- Bağlantı
- M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu
- Kablo
- PVC Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 3
- İletken kesiti
- 0.34 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...105 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -5...105 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP69K
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
- Bağlantı
- M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
- Kablo
- PVC Gri, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 3
- İletken kesiti
- 0.34 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...105 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -5...105 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68, IP69K
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
- Bağlantı
- M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
- Kablo
- PVC Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 3
- İletken kesiti
- 0.34 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...105 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -5...105 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68, IP69K
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
Şimdi kaydolun ve ücretsiz bir örnek kutusu alın!
Sadece bilgilerinizi doldurun ve ücretsiz bir örnek kutusu alın.