RFID sisteminiz için giriş seviyesi yapılandırıcı
RFID teknolojileri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmadan, Balluff'un giriş seviyesi konfigüratörü ile bireysel çözümünüzü bir araya getirebilirsiniz. Uygulamanın algılama aralığı, istenen frekans, iletişim arayüzü ve diğer özellikler hakkında çeşitli soruları yanıtlayarak, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir portföy seçim için size sunulur. Bu şekilde, gereksinimlerinize tam olarak uyarlanmış bir RFID sistemini kolayca oluşturabilirsiniz. Yapılandırıcıda listelenen soruları takip etmeniz yeterlidir.
Montaj durumu ve yakın çevredeki metal yüzeyler veri taşıyıcısının montajında rol oynar. İstenen okuma/yazma mesafesini elde etmek için, veri taşıyıcı metalik bir ortamda çelikten (B) belirli bir mesafede ve tanımlanmış bir serbest bölge (A) içinde monte edilmelidir.
Serbest bölge, tanımlanmış bir okuma/yazma mesafesi elde etmek için bir veri taşıyıcısının metalik bir ortama monte edildiği yanal mesafeyi belirler.
Serbest bölgeye ek olarak, optimum işlev için veri taşıyıcı ile çelik yüzey arasındaki mesafe de dikkate alınmalıdır.
Bu, okuyucu/yazıcı ile RFID etiketi arasındaki mesafeyi ifade eder.
Min []
Max []
Okuma/yazma kafası ile veri taşıyıcı arasındaki okuma mesafesi.
Üretim ve montaj parçalarının izlenebilirliği
- Metalik ortamlarda güvenilir tanımlama
- İş parçasına optimum sabitleme için vidalar gibi özel tasarımlarda veri taşıyıcıları
- Doğrudan iş parçası üzerinde merkezi olmayan veri depolama
Kolay Araç Kimliği 2.0
- Takım tanımlama için retrofit çözüm
- Gereksinim: Makine üzerinde USB arayüzü
- Makine kontrolüne müdahale yok
- Duruş süresi olmadan basit ve hızlı devreye alma
Parça algılamayı değiştir
- Farklı tasarımlarda ve farklı montaj konseptlerinde sağlam veri taşıyıcıları
- Gerekli aralıklara ve mevcut alan koşullarına bağlı olarak farklı boyutlarda okuma/yazma kafaları
- Küçükten büyüğe okuma aralıkları
intihal koruması
- Çeşitli güvenlik mekanizmaları, örneğin yazma veya parola korumalı standartlaştırılmış ISO 15693 ve üreticiye özel tanımlayıcılı ISO 14443
- Dar alanlar için küçük tasarımlar
1m nesne boyutuna kadar konveyör sistemi
- Farklı okuma aralıkları için çeşitli tasarımlarda RFID çerçeve antenleri
- Çeşitli yapı ve bellek boyutlarında yüksek sıcaklık veri taşıyıcıları
- Tüm yaygın veri yolu sistemleri için mevcut olan evrensel değerlendirme ünitesi BIS V ile yüksek performans
50 cm menzilli tek taraflı UHF okuma noktası
- 50 santimetreye kadar menzil
- BNI ana modülü ile birlikte kısa süreli okuyucu BIS U IO-Link
- Tek bir işlemde birden fazla veri taşıyıcısının elde edilmesi
Giriş ve Erişim Kontrolü
- Anahtarlıklar, kartlar veya şirket kimliklerine yapıştırılacak etiketler şeklinde veri taşıyıcıları
- Makine terminallerine kolay bağlantı için standart/PC arayüzlü okuma/yazma kafası
- Çeşitli güvenlik mekanizmaları, örneğin yazma veya parola korumalı standartlaştırılmış ISO 15693 ve üreticiye özel tanımlayıcıya sahip ISO 14443
1m menzilli tünel uygulaması
- 1 metreye kadar menzil
- Yüksek Performanslı Değerlendirme Ünitesi BIS U-61xx, 4 adede kadar orta boy pasif antenle kullanım için
- Birçok veri taşıyıcısının tek bir işlemde elde edilmesi
- Üst düzey BT sisteminde merkezi veri depolama
2-3m menzilli kapı uygulaması
- 2-3 metrelik menziller
- En fazla 4 büyük pasif antenle kullanım için Yüksek Performanslı Değerlendirme Ünitesi BIS U-61xx
- Birçok veri taşıyıcısının tek bir işlemde elde edilmesi
- Üst düzey BT sisteminde merkezi veri depolama
Sürücüsüz ulaşım aracı
- Yere yerleştirmek için düz, büyük veri taşıyıcıları
- Hareket halindeyken dinamik veri iletimi için uzun okuma menzili ve yüksek iletim hızı
1 m menzilli tek taraflı UHF okuma noktası
- 1 metreye kadar menzil
- Çok frekanslı RFID değerlendirme ünitesi BIS V ile birlikte kısa süreli okuyucu BIS VU-320
- Tek işlemde 50 adede kadar etiket yakalama
100mm nesne boyutuna kadar konveyör sistemi
- Dar alanlara montaj için çeşitli tasarım ve boyutlarda veri taşıyıcıları
- Cam veya PEEK'ten yapılmış sağlam ve medyaya dayanıklı veri taşıyıcıları
- Silindirik ve küçük tasarımlarda okuma/yazma kafaları
IO-Link ile RFID çözümleri
- Farklı okuma aralıkları ve çevre koşulları için geniş portföy
- Son derece ekonomik ve esnek kullanım
- IO-Link aracılığıyla parametrelendirme ve teşhis seçenekleri
Frekans aralığı belirlediği için farklı frekanslar farklı çalışma aralıkları anlamına gelir. Ayrıca frekans, bağlantı davranışını da etkiler.
Size mümkün olan en iyi şekilde yardımcı olabilmemiz için, lütfen sorunuzun URL'sini tarayıcı çubuğundan kopyalayın ve bu bağlantıyı sorunuza ekleyin.
Sisteminiz
Size mümkün olan en iyi şekilde yardımcı olabilmemiz için, lütfen sorunuzun URL'sini tarayıcı çubuğundan kopyalayın ve bu bağlantıyı sorunuza ekleyin.