- Paketleme, Yiyecek, İçecek, İlaç ve Kozmetik
- Çelik ve Metalürji endüstrisi
- Yarı iletken endüstrisi
- Yaşam Bilimleri
- Tahrik Teknolojisi
- Metal işleme
- Mobil Ekipman
- Otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri
- Akışkan Güç Teknolojisi
- Plastik Endüstrisi
- Enerji üretimi
- İntralojistik otomasyonu: Verimliliği ve verimi artırın
- beyaz esya
- Elektronik endüstrisi
- Akü üretiminin otomasyonunda devrim: Maksimum verimlilik ve kalitenin sağlanması
- Lastik endüstrisi
- Trafik mühendisliği
Yarı iletken endüstrisi
Yarı iletken, güneş enerjisi ve ekran üretimi için hassasiyet
Mobil İletişim - Nesnelerin İnterneti - Akıllı Fabrika - Akıllı Ev. Bütün bu güncel gelişmelerin ortak noktası dijitalleşmedir. Yarı iletkenler kalpleri gibidir. Bu, yarı iletken endüstrisini bir yol bulma aracı haline getirir.
Ancak dijital mekânlardaki değişim aynı zamanda endüstride de talepte bulunuyor. Örneğin, çentiklerin daha büyük performans göstermesi gerekiyor. Çentik üretiminin kendisi maliyet etkin bir şekilde ustalaşmak için oldukça karmaşık, teknolojik açıdan son derece zorlu bir süreçtir.
Balluff, çentik ve güneş endüstrisindeki levhaların yanı sıra ekran yapımında da işleme geldiğinde size uzman destek ve rehberlik sunuyor. Temiz oda uygulamaları için güvenilir minyatür çözümler - levha kullanımında veya agresif kimyasal ortamlarda olduğu gibi. Kapsamlı, sağlam teknik uzmanlığımız bireysel ve uygulamaya özel zorluklarınızı çözmemize olanak sağlar.
Levha taşıma: Proses adımları arasında bile yüksek hassasiyet
Balluff, son efektör veya ön ayarlayıcı gibi EFEM modülündeki levha kullanımına gelince size yüksek hassasiyet sağlar. Sadece aşırı doğruluk, levhaların her bir işlem adımı için tam olarak pozisyonlanmasını ve güvenle taşınmasını sağlar.
Sensör ve sistemlerimiz, makine entegrasyonu için zorlu gereksinimleri kolayca karşılamak için kompakt form faktörlerinde mevcuttur. Koşullar özellikle zorlu olduğunda - sonuçta, her son efektör farklıdır - teknolojimizi kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabiliriz.
Temassız ölçüm ilkeleri aşınmayı önler, böylece temiz oda sınıfı tüm süreç boyunca korunabilir. Levha kullanımında güvenilir bir izleme kullanın ve işleminizi güvence altına alın.
Levha işleme: Kimyasal ortamda güvenilir işleme
Balluff, yarı iletken üretiminin özel zorluklarını karşılamak için size ıslak kimyadaki işlemler için en uygun çözümleri sunar. Özel PTFE dış gövdeleri, aşındırma, levha temizleme veya kaplama ve litografide geliştirme gibi seviyeleri izlemenizi sağlar. Sıcaklık sensörlerimiz daha sonra proses sıcaklığının doğru olduğundan emin olur. Çünkü bu temas sensörleri levha işlemindeki sıcaklıkları güvenilir şekilde izlemenizi sağlar.
Sensörlerimizle valf strokunu da kontrol edersiniz, böylece biriktirerek homojen ve ideal katlar üretebilirsiniz.
Taşıyıcı kullanma: Temassız tam pozisyonlama
Balluff sistemleri, FOUP veya SMIF kapsülü olsun, hassas ve verimli taşıyıcı kullanımını destekler. Taşıyıcı tam otomatik olarak taşındığında, sistemlerimiz AMHS'nin hareketlerini izler. Aşırı güvenilirlik, hem RGV'lerle kısa mesafelerde hem de OHV'lerle uzun mesafelerde.
Aynı zamanda temassız sistemlerimiz tam pozisyonlama sağlar. Levhalarınızı her işlem adımı için güvenle taşınır. Aşınma ve ayrılma problem değildir.
Balluff sistemleri ayrıca tutarlı izlenebilirlik sağlar. Taşıyıcı pozisyonunun gerçek zamanlı olarak belgelendirilmesini sağlarlar.
Vakum uygulaması: Proses güvenliğine yardımcı oluyoruz
Olağanüstü tasarım özellikleri ile Balluff'un sensörleri onları doğrudan vakumda kullanmanıza izin veriyor. Örneğin, levha vakum kilidinde ortalandığında veya varlığını kontrol etmeniz gerektiğinde anında ayarlama sırasında.
Sızdırmazlık işlevine sahip diş açma versiyonları ve doğrudan yüksek vakumlu kurulum için sensörler sunuyoruz. Sinyalleri, elektrik kabloları vasıtasıyla kablo geçmesi yoluyla güvenilir bir şekilde iletilir. Ve özel not alın: Sensör için dışa optimize edilmiş malzemeler kullandığımızdan, işleminiz güvendedir. İstenirse, sensörleri belirttiğiniz malzemelerden de üretebiliriz.
Downloads
-
Industry brochure semiconductor industry
-
Customer specific design – customized solutions that precisely meet your requirements
-
Inductive high temperature sensors in Ø 5 mm housing for tight spaces
-
Mapping Sensor – delivering precision in the smallest possible space
-
BGL minislot miniaturized fork sensors from Balluff – flexible in the smallest space
-
Micromote – high optical performance in the smallest space