13.12.2021
Akıllı, iletişimsel, kablosuz: IO-Link kablosuz
Funk sizi esnek kılar
Endüstriyel ağların IO-Link iletişim standardı ile akıllı kombinasyonu, geleceğin fabrikası için temel bir yapı taşıdır. Şimdiye kadar akıllı sensörler ve aktüatörler ile ikili ve/veya analog cihazlar kablolar aracılığıyla entegre edilmiştir. Bununla birlikte, proses ve fabrika otomasyonundaki uygulamalar, birçok avantajı olduğu için kablosuz teknolojileri giderek daha fazla kullanıyor. IO-Link Wireless, burada gelecek vaat eden yeni bir standarttır.
IO-Link'i konuşuyoruz - kablolu veya kablosuz
Balluff'un kapsamlı IO-Link portföyü, farklı işlevsel ilkelere ve rakipsiz bir ağ ve bağlantı teknolojisi yelpazesine dayalı sensörler içerir. IO-Link Wireless ile aynı sistem entegrasyonu ve uyumluluğu ile portföyümüzü çağdaş ama aynı zamanda geleceğe dönük bir şekilde genişletiyoruz.
Herhangi bir kablodan daha esnek
Master, hub ve köprüden oluşan kablosuz sistemimiz, fabrika otomasyonunun yüksek taleplerini karşılayan yeni bir radyo standardıdır. Kablosuz master, verilerini her zamanki gibi kablo aracılığıyla almaz, ancak sensör verilerini bir köprü veya bir hub aracılığıyla kablosuz olarak alır. Bu, kablolu bir sisteme kıyasla belirleyici avantajlar getiriyor - daha kolay planlama ve kurulum, tasarım ve mobilitede daha fazla esneklik ve fişlerde veya kablolarda aşınma ve yıpranma olmaması dahil. Ayrıca mevcut sistemlerin uyarlanması da kolaylaştırılmıştır. Kısacası: Kablosuz IO-Link varyantı, kablolu IO-Link'in kanıtlanmış güvenilirliği ve performansı ile sensörlerin/aktüatörlerin daha da esnek ve sürdürülebilir entegrasyonunu sağlar.
Geleceğin akıllı fabrika otomasyonu - şimdi de kablosuz
IO-Link Wireless, geleceğin fabrikası için yeni, gelecek vaat eden bir çözüm - ve zaten IO-Link kullanan ve şimdi daha da mobil ve verimli olmak isteyen herkes için bir tür yükseltme. Yeni standart, klasik veri iletiminin daha önce imkansız olduğu veya yalnızca zorlukla mümkün olduğu her yerde kullanılır: daha hassas izleme için uyumlu sensörler doğrudan yüksek hızlı taşıma sistemlerinin taşıyıcısına yerleştirilebilir. Bir tutucudaki takımları değiştirirken, kablo eksikliği, sınırlı bir alanda veri iletimini sağlar. Aynı durum, sensörler için çok az alan sunan ancak yüksek düzeyde proses güvenilirliği gerektiren freze makineleri için de geçerlidir. Yeni sistemin sağlamlığı ile puan aldığı yer burasıdır.
özellikler
- Entegre web sunucusu aracılığıyla kolay konfigürasyon
- 2.4 – 2.483 GHz frekans aralığı dünya çapında lisanssız olarak kullanılabilir
- hızlı ve güvenilir (gecikme süresi 5 ms, hata oranı 10 -9)
ürünleri bul
Downloads
-
IO-Link Wireless – intelligent, communicative, wireless