21.03.2024
Basit (ve) iyi: Çoklu protokole sahip IO-Link master
Otomasyon teknolojisinin geleceğine biletiniz
Endüstriyel ağların IO-Link iletişim standardıyla akıllı kombinasyonu, her zamankinden daha hızlı, daha esnek, daha verimli ve daha çok yönlü üretimin temelini oluşturur. En yeni nesil güçlü IO-Link master BNI ile bu güçlü iletişim standardının dünyasına kolayca girebilirsiniz.
Çok yönlülük verimlilikle buluşuyor: IO-Link ve çoklu protokol
Yeni IO-Link master, çoklu protokol özelliği ile karakterize edilir, bu da çeşitli endüstriyel Ethernet protokollerini desteklediği anlamına gelir. Ama hepsi bu kadar değil. IO-Link cihazlarını genel otomasyon sistemine doğrudan bağlamak için idealdir ve çok sayıda avantaj sunar.
Kullanıcı dostu web arayüzü ve donanım yapılandırmasındaki kapsamlı cihaz kataloğu sayesinde kolay kurulum özellikle dikkat çekicidir. Bu da kurulumu çocuk oyuncağı haline getiriyor. Yeni IO-Link master'ın diğer özellikleri arasında sadece sağlam değil aynı zamanda daha çevre dostu olan sürdürülebilir plastik gövdesi de yer alıyor. Cihazlar MQTT gibi IoT arayüzlerini de desteklediğinden, bu ağ modülleriyle gelecek için de donanımlısınız.
Basit kurulum
Kullanıcı dostu web arayüzü ve donanım konfigürasyonundaki kapsamlı cihaz kataloğu sayesinde.
Sağlam ve çevre dostu
Plastik gövde sadece sağlam değil, aynı zamanda daha çevre dostudur.
IIoT için donatılmıştır
MQTT gibi IoT arayüzleri ile gelecek için de donanımlısınız
Güvenli
Cihazlar güvenli iletişim için HTTPS protokolünü kullanır
Çok Yönlü
Cihazlar çeşitli endüstriyel Ethernet protokollerini destekler
Özel özellikler
- Çevre dostu: Saksısız IP67 plastik gövde
- Çoklu protokol: tek bir cihazda birkaç endüstriyel Ethernet protokolü
- Kullanıcı dostu: entegre kullanıcı dostu web kullanıcı arayüzü
- Basit ve maliyet tasarrufu sağlayan kurulum ve bakım
- Makine ve teşhis verilerinin yanı sıra proses parametrelerinin kontrolöre güvenilir şekilde iletilmesi
- IIoT özellikli: REST API, MQTT desteği
- Güvenli iletişim: HTTPS
- M12 güç kaynağı (A kodlu veya L kodlu)
- Arayüz
- Profinet / EtherNet/IP
- Hızlı Başlatma (FSU)
- evet
- Ekran
- hayır
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 2-pin, A-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 8x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Akım toplamı US, sensör
- 4.0 A
- Dış gövde malzemesi
- PC, injection molding
- Boyut
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Ortam sıcaklığı
- -25...55 °C
- IP derecesi
- IP67
- Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- IO-Link versiyonu
- 1.1.3
- Port sınıfı
- Tip A
- Arayüz
- Profinet / EtherNet/IP
- Hızlı Başlatma (FSU)
- evet
- Ekran
- hayır
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 3-pin, L-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 8x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Akım toplamı US, sensör
- 4.0 A
- Dış gövde malzemesi
- PC, injection molding
- Boyut
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Ortam sıcaklığı
- -25...55 °C
- IP derecesi
- IP67
- Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- IO-Link versiyonu
- 1.1.3
- Port sınıfı
- Tip A
Uygun aksesuarları burada bulabilirsiniz
- Maks. çıkış gücü
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Nominal çıkış akımı
- 15 A
- Giriş voltajı
- 85...264 V AC
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 3-pin, S-coded-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- M12x2-dişi, 5-pin, L-coded-kodlu
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67/IP65
- Boyut
- 181 x 59 x 183 mm
- Montaj
- Flanş montajı
- Dış gövde malzemesi
-
Alüminyum
PET - Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Bağlantı 1
- M12x1-dişi, Düz, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı 2
- M12x1-erkek, Düz, 5-pin, L-kodlu
- Kablo
- PUR Gri, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 5
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...80 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -30...80 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 16.0 A
- IP derecesi
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Onay/Uyumluluk
-
CE
WEEE
- Bağlantı
- M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
- Bağlanabilen kontak sayısı
- 5
- Bağlantı kesiti
- 0.14...0.75 mm²
- Kablo tipi montaj
- Vidalı terminaller
- Kablo çapı D
- 6...8 mm
- Çalışma voltajı Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67
- Ortam sıcaklığı
- -40...85 °C
- Onay/Uyumluluk
-
CE
Ecolab
WEEE
- Bağlantı
- M12x1-erkek, düz, 5-pin, L-kodlu
- Kablo
- PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 4
- İletken kesiti
- 1.5 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...80 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -30...80 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 16.0 A
- IP derecesi
- IP65, IP67, IP69K
- Onay/Uyumluluk
-
CE
WEEE
- Kısa açıklama
- Koruyucu somun
- Kullanım
- BNI M12
- Malzeme
-
PC
ABS (UL sertifikalı) - Boyut
- Ø 14 x 13.2 mm
- Montaj
- Vidalar
- Kullanım
- ağ modülünün işareti için
- Malzeme
- PA, beyaz
- Montaj
- Yapışkan
- Ortam sıcaklığı
- -40...120 °C
- Dağıtım kapsamı
- 1 frame with 10 part labels each
- Bağlantı 1
- M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı 2
- M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
- Arayüz
- Profinet
- Kablo
- PUR Blendajlı Yeşil, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 4
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...80 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -20...60 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC
- Nominal akım (40 °C)
- 1.5 A
- IP derecesi
- IP67/IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
- Bağlantı 1
- M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
- Bağlantı 2
- M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
- Kablo
- PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 3
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...90 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...90 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
WEEE
CE
- Bağlantı 1
- M12x1-dişi, Düz, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı 2
- M12x1-erkek, Düz, 5-pin, L-kodlu
- Kablo
- PUR Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 5
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...80 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -30...80 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 16.0 A
- IP derecesi
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Onay/Uyumluluk
-
CE
WEEE
- Bağlantı 1
- M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
- Bağlantı 2
- M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu
- Kablo
- PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 5
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...90 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...90 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
IO-Link master with multi-protocol