- Arayüz
- Profinet / EtherNet/IP
- Hızlı Başlatma (FSU)
- evet
- Ekran
- hayır
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 2-pin, A-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 8x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Akım toplamı US, sensör
- 4.0 A
- Dış gövde malzemesi
- PC, injection molding
- Boyut
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Ortam sıcaklığı
- -25...55 °C
- IP derecesi
- IP67
- Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- IO-Link versiyonu
- 1.1.3
- Port sınıfı
- Tip A
- Safety Hub Support
- hayır
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306