11.09.2023
RFID mobil hale geliyor
LF, HF ve UHF uygulamalarında tanımlama
Nesneleri ve ürünleri net bir şekilde atayın ve istediğiniz zaman izleyin: RFID çözümlerimiz size üretim hattındaki veri taşıyıcılarını okuma imkanı sunar. Bununla birlikte, verilerin okunması, görselleştirilmesi veya değiştirilmesi gereken ve sabit çözümlerin sınırlarına ulaştığı hattan veya makineden uzak durumlar da vardır. Bu nedenle Balluff, esnek bir şekilde kullanılabilen mobil okuyucular da sunmaktadır. Sabit okuyuculara en uygun tamamlayıcı olarak BIS V RFID el cihazlarımızla, manuel işlemler de rahatlıkla çözülebilir - örneğin envanter veya depo yönetimi, yeniden işleme, kalite kontrolleri veya servis ve bakım çalışmaları için.
Mobil, çok frekanslı, modüler
RFID portföyümüz son derece çeşitlidir. Modüler tasarıma sahip el cihazlarımız da en az bu kadar çeşitlidir. HF, LF veya UHF veri taşıyıcılarının içeriğini dinamik ve esnek bir şekilde - tek bir cihazla - okumak/yazmak istiyorsanız, mobil BIS V bu nedenle tam olarak doğru seçimdir: temel bir cihaz, uygun bir eklenti modülü ve okuma/yazma başlıklarımızdan biri - BIS M, L, C veya U - ile birlikte bireysel, esnek bir el tipi okuyucu oluşturulur. Bireysel olarak da yapılandırılabilen bir uygulama ile veri içeriğini istediğiniz zaman esnek bir şekilde görselleştirebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Temel cihazlar, isteğe bağlı olarak entegre bir 1D/2D tarayıcı ve kamera veya NFC anteni ile farklı versiyonlarda mevcuttur. Bu, RFID işlevselliğine ek olarak görsel kodların okunmasının da mümkün olduğu anlamına gelir.
Özel özellikler
- Ayrı ayrı ve modüler olarak birleştirilebilen çok frekanslı ana ünite
- Android işletim sistemli modern akıllı telefon tasarımı
- veri taşıyıcı içeriklerinin optimum görselleştirilmesi
- Tüm RFID aileleri için çeşitli çıkarılabilir modüller, mevcut okuma/yazma kafaları ile birleştirilebilir
- BIS M, L, C ve BIS U ve (isteğe bağlı) 1D-/2D kodlarının tek bir baz ünite ile esnek okunması
- Yapılandırılabilir uygulamada veri içeriğinin görselleştirilmesi ve düzenlenmesi
RFID el cihazları Temel Cihazlar
- Product group
- RFID Mobile Devices
- Çalışma prensibi
- Eltipi cihaz
- İşletim sistemi
- Android™ 9.0*
- Prosesör
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Çalışma belleği
- 2 GB RAM
- Veri depolama
- 16 GB Flash
- Ekran
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Akü tipi
- Lithium-ion accu
- Arayüz 01
- WLAN
- Arayüz 02
- Bluetooth
- Çalışma voltajı Ub
- 3.8 VDC Akü paketi
- Fonksiyon göstergesi
- Progress indicator, LED
- IP derecesi
- IP65
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC Part 15
IC
WEEE
CCC
CMIIT-Radyo İletimi. Ekipm.
RFID el cihazları Temel Cihazlar
- Product group
- RFID Mobile Devices
- Çalışma prensibi
- Eltipi cihaz
- İşletim sistemi
- Android™ 9.0*
- Prosesör
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Çalışma belleği
- 2 GB RAM
- Veri depolama
- 16 GB Flash
- Ekran
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Akü tipi
- Lithium-ion accu
- Arayüz 01
- WLAN
- Arayüz 02
- Bluetooth
- Çalışma voltajı Ub
- 3.8 VDC Akü paketi
- Fonksiyon göstergesi
- Progress indicator, LED
- IP derecesi
- IP65
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC Part 15
IC
WEEE
CCC
CMIIT-Radyo İletimi. Ekipm. - Ek özellikler
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
RFID el cihazları Temel Cihazlar
- Product group
- RFID Mobile Devices
- Çalışma prensibi
- Eltipi cihaz
- İşletim sistemi
- Android™ 9.0*
- Prosesör
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Çalışma belleği
- 2 GB RAM
- Veri depolama
- 16 GB Flash
- Ekran
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Akü tipi
- Lithium-ion accu
- Arayüz 01
- WLAN
- Arayüz 02
- Bluetooth
- Çalışma voltajı Ub
- 3.8 VDC Akü paketi
- Fonksiyon göstergesi
- Progress indicator, LED
- IP derecesi
- IP65
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC Part 15
IC
WEEE
CCC
CMIIT-Radyo İletimi. Ekipm. - Ek özellikler
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
İlgili konular
Downloads
-
RFID goes mobile