- Product group
- RFID Mobile Devices
- Çalışma prensibi
- Eltipi cihaz
- İşletim sistemi
- Android™ 9.0*
- Prosesör
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Çalışma belleği
- 2 GB RAM
- Veri depolama
- 16 GB Flash
- Ekran
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Akü tipi
- Lithium-ion accu
- Arayüz 01
- WLAN
- Arayüz 02
- Bluetooth
- Çalışma voltajı Ub
- 3.8 VDC Akü paketi
- Fonksiyon göstergesi
- Progress indicator, LED
- IP derecesi
- IP65
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC Part 15
IC
WEEE
CCC
CMIIT-Radyo İletimi. Ekipm. - Ek özellikler
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-92
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-90
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-90
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-92
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-92