331,25 EUR
Liste fiyatı
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
kullanılabilirlik
Yükleniyor...
Tahmini Teslimat tarihi: 3-4 hafta
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Dış gövde malzemesi
-
Alüminyum, anodize, siyah
Cam, PMMA - Boyut
- 43 x 9.5 x 64.5 mm
- Ortam sıcaklığı
- -10...55 °C
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE - IP derecesi
- IP54
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 4.1
- 27-11-03-11
- ECLASS 5.1.3
- 27-11-06-35
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 9.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 9.1
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000