BAE00Y4

Makine ışıkları

Ürün Kodu:

BAE LX-XA-BW0530-S4

Yükleniyor...
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek
Versiyon
Makine ışığı
Boyut
Ø 20 x 610 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Malzeme
Alüminyum Anodize
PMMA
Aydınlatma alanı
530 x 14 mm
Işın açısı
120 °
Işık tipi
LED beyaz ışık
Işık şiddeti
1256 lm
Renk sıcaklığı
4000 K
Ortam sıcaklığı
-25...60 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
IP derecesi
IP69K
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

IO-Link arayüzü içeren Heartbeat® güç kaynakları

Tek uçlu kablo setleri

Görüntü sensörleri için braketler, SmartCamera'lar için aydınlatmalar

Evrensel braketler

ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-90-90
ECLASS 8.1
27-11-90-10
ECLASS 9.0
27-11-03-45
ECLASS 9.1
27-11-03-45
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.