- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek
- Versiyon
- Makine ışığı
- Boyut
- Ø 20 x 790 mm
- Nominal çalışma voltajı Ue DC
- 24 V
- Malzeme
-
Alüminyum Anodize
PMMA - Aydınlatma alanı
- 710 x 14 mm
- Işın açısı
- 120 °
- Işık tipi
- LED beyaz ışık
- Işık şiddeti
- 1661 lm
- Renk sıcaklığı
- 4000 K
- Ortam sıcaklığı
- -25...60 °C
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - IP derecesi
- IP69K
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-45
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-45
- ECLASS 5.1.4
- 27-11-03-90
- ECLASS 6.2
- 27-11-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-11-90-10
- ECLASS 9.0
- 27-11-03-45
- ECLASS 9.1
- 27-11-03-45
- ETIM 4.0
- EC000348
- ETIM 5.0
- EC000348
- ETIM 6.0
- EC000348
- ETIM 7.0
- EC000348
- UNSPSC 11
- 39000000
- UNSPSC 7.0901
- 39000000