BES00EF

S-BES M S

Ürün Kodu:

BES M12ME-PSC40B-S04G-003

Yükleniyor...
Boyut
Ø 12 x 45 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
4 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
2500 Hz
Dış gövde malzemesi
Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP68
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
Elektrikli aksesuarlar

Somun
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.