BFB0008
Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar
Ürün Kodu:
BFB 75K-003-P-02
217,80 EUR
Liste fiyatı
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
kullanılabilirlik
Yükleniyor...
Tahmini Teslimat tarihi: 3-4 hafta
- Seri
- 75K
- Boyut
- 10.4 x 35.4 x 79.3 mm
- Arayüz
- PNP NO/NC Analog, voltaj 0…10 V
- Çalışma prensibi
- Fiber optik cihaz
- Giriş fonksiyonu
-
Sn öğretme
Anahtar devre dışı açık/kapalı - Ayarlama
-
Nominal anahtarlama mesafesi (Sn), 2 değer
Tek pals süresi
Mod normal/İnce/hızlı/uzak
LCD okuma yönü
Zaman fonksiyonu
Fabrika ayarı (Sıfırlama)
Ekran açık/kapalı
Gecikme süresi
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Işık-açık/karanlık-açık
Hassasiyet (Sn) - Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Bağlantı
- Kablo, 2.00 m, PVC
- Dış gövde malzemesi
- ABS
- Anahtarlama frekansı
- 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528