74,80 EUR
Liste fiyatı
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
kullanılabilirlik
Yükleniyor...
17 Pc.
- Versiyon
- M4, eğilebilen uç
- Kullanım
- Fiber optik taban ünitesi BFB için
- Referans taban ünitesi
- BFB 75K-001-..
- Fiber tipi malzeme
- PMMA
- Kablo uzunluğu L
- 2 m
- Kılıf malzemesi
- PE
- Aralık
- 50 mm
- Ortam sıcaklığı
- -55...70 °C
- Malzeme
-
Paslanmaz çelik (1.4301) nikel kaplamalı
Pirinç - Aktif yüzey fiberler
- Ø 0.5 mm (2x)
- Aktif yüzey fiber düzenlemesi
- Birbirine bitişik
- IP derecesi
- IP65
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-92-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-08
- ECLASS 9.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 9.1
- 27-27-36-06
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103