- Versiyon
- M3, standart
- Kullanım
- Fiber optik taban ünitesi BFB için
- Referans taban ünitesi
- BFB 75K-001-..
- Fiber tipi malzeme
- PMMA
- Kablo uzunluğu L
- 2 m
- Kılıf malzemesi
- PE
- Ortam sıcaklığı
- -55...70 °C
- Malzeme
- 1.4305 paslanmaz çelik
- Aktif yüzey fiberler
- Ø 1.0 mm
- Aktif yüzey fiber düzenlemesi
- Tek fiber
- IP derecesi
- IP65
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-92-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-08
- ECLASS 9.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 9.1
- 27-27-36-06
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103