BIC0007
Güç kaynağı için endüktif bağlayıcılar
Ürün Kodu:
BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A
302,50 EUR
Liste fiyatı
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
kullanılabilirlik
Yükleniyor...
Tahmini Teslimat tarihi: 3-4 hafta
- Fonksiyon
- Sadece güç
- Aktarma mesafesi
- 0...5 mm
- Parça
- Taban
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Nominal çalışma voltajı Ue
- 24 VDC
- Dış gövde malzemesi
- Nikel kaplamalı pirinç, kaplamalı
- Boyut
- Ø 30 x 100 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...55 °C
- IP derecesi
- IP67
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019