BIC0070
IO-Link sinyal aktarımı için endüktif bağlayıcılar
Ürün Kodu:
BIC 1B0-ITA50-Q40KFU-SM4A4A
594,00 EUR
Liste fiyatı
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
kullanılabilirlik
Yükleniyor...
Tahmini Teslimat tarihi: 3-4 hafta
- Fonksiyon
- IO-Link sinyal aktarımı
- Sinyal tipi
- çift yönlü
- Aktarma mesafesi
- 0...5 mm
- Parça
- Taban
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Nominal çalışma voltajı Ue
- 24 VDC
- Dış gövde malzemesi
- PBTP
- Boyut
- 40 x 40 x 62 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...65 °C
- IP derecesi
- IP67
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Ek çevrim süresi
- Cihaz + 2.0 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 0…32 bayt
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 0…32 bayt
- SIO modu
- evet
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019