BIS00M1
Entegre işlemci ünitesi bulunan HF okuma/yazma kafaları (13,56 kHz)
Ürün Kodu:
BIS M-402-045-004-07-S4
460,50 EUR
Liste fiyatı
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
kullanılabilirlik
Yükleniyor...
Tahmini Teslimat tarihi: 3-4 hafta
- Product group
- HF (13.56 MHz)
- Boyut
- 25 x 10 x 50 mm
- Montaj
- metal içermez (temiz bölge)
- Anten tipi
- yuvarlak
- Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.50 m, PU
- Dış gövde malzemesi
- ABS, GF16, Arayüz alüminyum
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri GİRİŞ
- 10 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 10 bytes
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC Yalnızca LPS / Sınıf 2'yi destekler
- Ortam sıcaklığı
- 0...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
MIC Özel Radyo Ekipmanları
FCC
IC
KC
NTBC
IMDA
-
Veri Sayfası
-
Ölçüm verisi
-
Bertaraf
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710