269,94 EUR
Liste fiyatı
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
kullanılabilirlik
Yükleniyor...
Tahmini Teslimat tarihi: 3-4 hafta
- Boyut
- 10 x 25 x 35 mm
- Bağlantı
- Kablo, 5 m, PUR
- Dış gövde malzemesi
- PBT
- Arayüz
- Dijital A/B (HTL)
- Çözünürlük
- 500 µm
- Okuma mesafesi
- 0.01...6.5 mm
- Maksimum doğrusalsızlık
- ±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm)
- Referans sinyali
- referans sinyali olmadan
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -20...80 °C
- IP derecesi
- IP67
- İşlem yönü
- Bant boyunca
- Onay/Uyumluluk
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945