BNI005L

Mevcut

IO-Link sensör/aktüatör hub'ları

Ürün Kodu:

BNI IOL-302-000-K006

Yükleniyor...
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 3
Dijital çıkışlar
16x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Anahtarlama akımı
16x 350 mA
Akım toplamı UA, aktüatör
4 A
Akım toplamı US, sensör
4 A
Dış gövde malzemesi
PA, Şeffaf
Boyut
50 x 30.8 x 115 mm
Ortam sıcaklığı
-5...55 °C
IP derecesi
IP67, vidalı durumdayken
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
3.5 ms
Proses verileri GİRİŞ
2 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
2 bytes
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Y ayırıcılar

Ayar yardım / ekipmanı

Koruyucu kapaklar/ koruyucu muhafaza

Mekanik aksesuarlar

Tek uçlu kablo setleri

Çift uçlu kablo setleri

T Ayırıcılar

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.