BNI00EK

Profinet için ağ blokları

Ürün Kodu:

BNI PNT-508-055-P067

Yükleniyor...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Arayüz
Profinet I/O
Hızlı Başlatma (FSU)
evet
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (COM 2)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 3
Dijital çıkışlar
16x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Interface IIoT
REST API
Maksimum çıkış akımı
4 A short-circuit proof and overload-proof
Akım toplamı US, sensör
16 A
Akım toplamı UA, aktüatör
16 A
Dış gövde malzemesi
PPS
Boyut
68 x 36.8 x 226 mm
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP68
IP69K
Yardımcı arayüzler
8x IO-Link
IO-Link versiyonu
1.1
Port sınıfı
Tip A
Safety Hub Support
evet
Secondary features
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Balluff Engineering Tool

SmartLight – Led ışın yığını

IO-Link sensör/ aktüatör hub'ları

I/ O-Link valf arayüzü

Emniyet uygulamaları için IO-Link blokları

Sinyal Çevirici

Universal I/ O-Link arayüzleri

IO-Link sinyal aktarımı

Tek uçlu kablo setleri

Çift uçlu kablo setleri

Mekanik aksesuarlar

Kapaklar

Ayar yardım / ekipmanı

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.