BNI00FA

IO-Link sensör/aktüatör hub'ları

Ürün Kodu:

BNI IOL-728-S51-P012

Yükleniyor...
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Analog girişler
8x Analog, voltaj/Analog, akım (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Tek kanal izleme
evet
Ek fonksiyon
Vibration
Internal temperature
Device discovery
Akım toplamı US, sensör
4 A
Dış gövde malzemesi
PPS
Boyut
68 x 36.8 x 183.5 mm
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP68, IP69K, vidalı durumdayken
Aktarım hızı
COM3 (230.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
3 ms
Proses verileri GİRİŞ
23 bytes
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Balluff Engineering Tool

Çift uçlu kablo setleri

Mekanik aksesuarlar

Kapaklar

Ayar yardım / ekipmanı

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.