BNS018R
Emniyet sviç konumları bulunan mekanik çok konumlu limit sviçleri
Ürün Kodu:
BNS 823-D04-R12-100-22-04
602,57 EUR
Liste fiyatı
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
kullanılabilirlik
Yükleniyor...
Tahmini Teslimat tarihi: 3-4 hafta
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Anahtarlama konum sayısı
- 4x Roller
- Versiyon
- EN 60204-1 emniyet standardı
- Çalışma prensibi
- 1-4. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
- Sürekli akım
- 1-4. Anahtarlama pozisyonu: 6 A
- Nominal çalışma voltajı Ue
- 1-4. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
- Montaj
- Dikey
- Yaklaşım yönü
- uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
- Yaklaşım hızı
- 1-4. Anahtarlama pozisyonu: 60 m/min
- Bağlantı tipi
- 1-4. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal
- Ortam sıcaklığı
- -5...85 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-92
- ECLASS 4.1
- 27-27-06-06
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-06-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-90
- ECLASS 9.0
- 27-27-06-92
- ECLASS 9.1
- 27-27-06-92
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900