- Boyut
- 247 x 57.1 x 186.5 mm
- Bağlantı yuvaları
-
COM: M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
HID: M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
LAN 1: M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
LAN 2: M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
PWR: M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu
USB1: M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
USB2: M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu - Çalışma voltajı Ub
- 24 V DC ±10% LPS Class 2
- Maksimum yük çekişi
- 2 A
- IP derecesi
- IP54
- Ortam sıcaklığı
- 0...60 °C
- Ekran
-
7.0" TFT
WVGA 800x480
LED Arka Işık
Analog RGB (TTL)
Projektif kapasitif Dokunmatik (Çok temas) - Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf