USB 2.0 kameralar
Endüstriyel kameralar
Uygun:
2 sürümleri
Küçük, pratik ve uygun maliyetli - bunlar USB 2.0 tek kartlı kameralarımızın özellikleridir. Özellikle tıbbi teknoloji alanında USB kameralar vazgeçilmez hale gelmiştir.
Özellikleri arasında mükemmel görüntü kalitesi ve yüksek kare hızı bulunmaktadır. Sürücü ve Alan Programlanabilir Kapı Dizisi (FPGA), PC yükünü minimuma indiren mükemmel bir ekip oluşturur.
Farklı versiyonları ile geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz.
Özellikler ve avantajlar:
- Kolay görüntü alımı için kompakt kamera serisi
- 480 MBit/s iletim hızları
- 5 MPixel'e kadar çözünürlüklerle yüksek görüntü kalitesi
- Yazılım Geliştirme Kiti sayesinde kolay entegrasyon
2 sürümleri
sipariş kodu | Price | IP derecesi | Arayüz | Dijital girişler | Dijital çıkışlar | Dış gövde malzemesi | Veri depolama | Onay/Uyumluluk | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-IGCBVS CA-IGC |
IP40 | USB 2.0 | Galvanik izolasyonlu PNP | Galvanik izolasyonlu PNP | Alüminyum, toz kaplamalı, boyalı | 8 Mpixels | CE, UKCA, WEEE | ||
BVS CA-MLCBVS CA-MLC |
USB 2.0 | Galvanik izolasyonlu PNP | Galvanik izolasyonlu PNP | -, - | 8 Mpixels | CE, UKCA, WEEE |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.