Manyetik alan sensörleri – silindir anahtarları

Uygun:

25 sürümleri

T yuvası, C yuvası veya montaj braketli değişken için

Manyetik alan sensörleri esas olarak silindirler ve tutuculardaki piston konumunu izlemek için kullanılır. Sensör, aktüatör duvarı boyunca pistona entegre edilmiş mıknatısın alanını tanır.

Temassız konum algılamaları ile Balluff'un manyetik alan sensörleri kesinlikle güvenilir ve aşınmasızdır: temas erozyonu yok, zıplama yok ve sadece temiz anahtarlama noktaları. Piston konumu, yüksek hareket hızlarında bile güvenilir bir şekilde algılanır.

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı? Manyetik alan sensörleri ürün grubumuzu ziyaret edin:

kullanılabilirlik

25 sürümleri

sipariş kodu Price Uygulama Boyut Arayüz Bağlantı
Hareketler

BMF00C4

BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
48.63 EUR T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP Normalde açık (NO) Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR

BMF00CF

BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5
49.2 EUR T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP Normalde açık (NO) Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.50 m, PUR

BMF001K

BMF 103K-PS-C-2A-S4-00,5
71.04 EUR Özellikle kısa stroklu silindirler için optimize edilmiş tepki yolu. 9 x 4.8 x 16 mm PNP Normalde açık (NO) Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.50 m, PUR

BMF001L

BMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
76.12 EUR Özellikle kısa stroklu silindirler için optimize edilmiş tepki yolu. 9 x 4.8 x 16 mm PNP Normalde açık (NO) Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR

BMF001M

BMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5
76.81 EUR Özellikle kısa stroklu silindirler için optimize edilmiş tepki yolu. 9 x 4.8 x 16 mm PNP Normalde açık (NO) Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.50 m, PUR

BMF001P

BMF 103K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3
95.99 EUR radyal olarak mıknatıslanmış mıknatıslar (Schunk) 9 x 4.8 x 16 mm PNP Normalde açık (NO) Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR

BMF001R

BMF 103K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3
117.7 EUR Özellikle kısa stroklu silindirler için optimize edilmiş tepki yolu. 9 x 4.8 x 16 mm PNP Normalde açık (NO) Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m, PUR

BMF0040

BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5
63.29 EUR küçük aktüatörler 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Normalde açık (NO) Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.50 m, PUR

BMF0043

BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
67.91 EUR küçük aktüatörler 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Normalde açık (NO) Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR

BMF0044

BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5
68.5 EUR küçük aktüatörler 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Normalde açık (NO) Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.50 m, PUR

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.